Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

144 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Sensorik/Messtechnik Sensorik/Messtechnik 6 Not-Halt-Taster, elektrisch Not-Halt-Taster, bestehend aus einem Leucht-Schlagtaster und Kontaktsatz Schließer/Öffner, in ein gelbes Kunststoffgehäuse eingebaut. Not-Halt-Schalter, Ausführung als Schlagschalter, 1 Schließer und 1 Öffner, Anschluss für 4 mm Sicherheitsstecker mit Versorgungsstromschiene, Massenstromschiene. – Betätigungsaufsatz: Pilztaste mit Rastring – Kontaktsatz: 1 Schließer, 1 Öffner – Kontaktbelastbarkeit: maximal 8 A Best.-Nr. 183347 7 Näherungsschalter, elektronisch Magnetoresistiver Näherungsschalter, magnetisch betätigt – Anschluss über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Schaltausgang Schließer (PNP) mit Schaltzustandsanzeige – Überlast- und kurzschlussfest mit Verpolungsschutz – Betriebsspannung: 5 – 30 V DC – Ausgangsstrom: maximal 100 mA – Schaltzeit (Ein/Aus) maximal 1 ms – Befestigungssystem für Sensornut 8 Best.-Nr. 2342009 1/2/3/4 Näherungsschalter Näherungsschalter mit Schutz gegen Verpolung, Überlast und Kurzschluss. – Bauform M12 – 210° schwenkbar, alle 15° rastend – Elektrischer Anschluss über 4 mm Sicherheitssteckbuchsen – Betriebsspannung: 10 – 30 V DC – Ausgangsfunktion Schließer (PNP) – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix 1/2 Näherungsschalter, optisch, M12 Einstellbarer Schaltabstand von 70 – 300 mm, mit LED 1 Symbolik gemäß IEC-Standard Best.-Nr. 572744 2 Symbolik gemäß NEMA-Standard Best.-Nr. 8062967 3 Näherungsschalter, induktiv, M12 Schaltabstand von 0 – 4 mm Best.-Nr. 548643 4 Näherungsschalter, kapazitiv, M12 Schaltabstand von 0 – 4 mm Best.-Nr. 548651 5 Grenztaster, elektrisch Durch Drücken des Rollenhebels, beispielsweise mit dem Schaltnocken eines Zylinders, wird der Mikroschalter mechanisch betätigt. Der Mikroschalter kann als Schließer, Öffner oder Wechsler geschaltet werden. – Kontaktbelastbarkeit: maximal 5 A – Schnellbefestigungssystem Quick-Fix Betätigung von links Best.-Nr. 183322 Betätigung von rechts Best.-Nr. 183345 1 2 3 4 5 6 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==