145 → www.festo.com/didactic Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Komponenten > Sensorik/Messtechnik Sensorik/Messtechnik 1 1 Digitalmultimeter GW Instek GDM-533 Das einfache Einstiegsgerät für die Grundlagenausbildung. – Automatische und manuelle Bereichswahl, Messung von Gleich- und Wechselspannung, Gleich- und Wechselstrom, Widerstand, Durchgang Diodentest, Kapazitäts- und Frequenzmessung. – Spannung: 0,01 mV – 1000 V – Strom: 0,1 µA – 20 A – Widerstand: 0,1 Ω – 60 MΩ – Frequenz: 1 Hz – 10 MHz – Kapazität: 0,01 nF – 60 mF – Messkreiskategorie CAT III/1000 V Lieferumfang – Messleitungen – Batterie Best.-Nr. 8217596 2 2 Digitales Speicheroszilloskop Tektronix TBS1052B-EDU Das Standard-Oszilloskop zur Visualisierung von Zusammenhängen in der elektrotechnischen Grundlagenausbildung. Verläufe werden aufgezeichnet und am PC ausgewertet. – Display: farbig – Bandbreite: 50 MHz – Kanäle: 2 – Zeitbasis: 2,5 ns – 50 s/div – Samplingrate: 1.0 GS/s – Auflösung: 8 bit – Y-Ablenkung: 2 mV/div – 5 V/div – Schnittstelle: USB Lieferumfang – Netzkabel – 2x Tastkopf TPP0051 – Dokumentation Best.-Nr. 571845 3 Funktionsgenerator – Signalarten: Sinus, Rechteck, Dreieck, TTL – Frequenzbereich: 0,1 Hz – 500 kHz – Spannungsausgang: DC – Offset: -15 – +15 V – Amplitudenspannung: 0 – 30 V Best.-Nr. 8222730 4 Kabel BNC – 4 mm, 1,6 m lang Kabel mit BNC-Stecker und 2 Büschelsteckern (4 mm). Einsatz in Verbindung mit Funktionsgenerator und Oszilloskop. Best.-Nr. 152919 Kabel BNC – BNC, 0,5 m lang Best.-Nr. 158357 T-Stück BNC Best.-Nr. 159298 3 4
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==