Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

146 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Zubehör > Elektrische Versorgung Zubehör Elektrische Versorgung 1 Netzgerät für Aufnahmerahmen – Eingangsspannung: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz) – Ausgangsspannung: 24 V DC, kurzschlusssicher – Ausgangsstrom: maximal 4 A – Abmessungen: 170 x 240 x 92 mm Ohne Kaltgerätekabel Best.-Nr. 8049382 Stecker gemäß CEE 7/VII für DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Best.-Nr. 159396 Stecker gemäß NEMA 5-15 für US, CA, Central America, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Best.-Nr. 162411 Stecker gemäß BS 1363 für GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Best.-Nr. 162412 Stecker gemäß AS 3112 für AU, NZ, CN, AR Best.-Nr. 162413 Stecker gemäß SEV 1011 für CH Best.-Nr. 162414 Stecker gemäß SANS 164-1 für ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Best.-Nr. 162415 CEE 7/VII NEMA 5-15 BS 1363 AS 3112 SEV 1011 SANS 164-1 1 2 2 Kaltgerätekabel Ein Ende als Kaltgerätestecker und ein Ende mit länderspezifischem Stecker ausgeführt. Stecker gemäß CEE 7/VII für DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Best.-Nr. 247661 Stecker gemäß NEMA 5-15 für US, CA, Central America, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP Best.-Nr. 350362 Stecker gemäß BS 1363 für GB, IE, MY, SG, UA, HK, AE Best.-Nr. 350363 Stecker gemäß AS 3112 für AU, NZ, CN, AR Best.-Nr. 350364 Stecker gemäß SEV 1011 für CH Best.-Nr. 350366 Stecker gemäß SANS 164-1 für ZA, IN, PT, SG, HK, (GB), (AE) Best.-Nr. 350367

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==