Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

147 → www.festo.com/didactic Pneumatik/Hydraulik Trainingspakete > Zubehör > Sicherheits-Laborleitungen Zubehör Sicherheits-Laborleitungen 1 2 3 1/2 4 mm SicherheitsLaborleitungen – Stecker mit starrer Schutzhülse und axialer Buchse – Leiterquerschnitt: 1 mm2 – 1000 V CAT II – Belastbarkeit: 16 A 1 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 98 Stück, rot und blau Kompletter Satz, bestehend aus 98 Sicherheits-Laborleitungen mit 4 mm Sicherheitssteckern in den Farben rot und blau: – 10x rot 50 mm – 10x blau 50 mm – 26x rot 300 mm – 11x blau 300 mm – 21x rot 500 mm – 12x blau 500 mm – 3x rot 1000 mm – 3x blau 1000 mm – 1x rot 1500 mm – 1x blau 1500 mm Als dritte Leitungsfarbe passen hierzu die Sicherheits-Laborleitungen, 47 Stück, schwarz (Best.-Nr. 8092667). Best.-Nr. 8092666 2 4 mm Sicherheits-Laborleitungen, 106 Stück, rot, blau und schwarz Kompletter Satz, bestehend aus 106 Sicherheits-Laborleitungen mit 4 mm Sicherheitssteckern in den Farben rot, blau und schwarz: – 10x rot 50 mm – 10x blau 50 mm – 8x schwarz 50 mm – 8x rot 300 mm – 8x blau 300 mm – 18x schwarz 300 mm – 8x rot 500 mm – 8x blau 500 mm – 18x schwarz 500 mm – 2x rot 1000 mm – 3x blau 1000 mm – 2x schwarz 1000 mm – 1x rot 1500 mm – 1x blau 1500 mm – 1x schwarz 1500 mm Best.-Nr. 8092668 3 Messleitungshalter Fahrbarer Messleitungshalter mit Ablagebox. – Abmessungen (B x H x T): 54 x 135 x 54 cm – Abmessungen Ablage (B x T): 42 x 51 cm Best.-Nr. 8043430

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==