Pneumatik und Hydraulik - Lernlösungen für die Aus- und Weiterbildung

158 → www.festo.com/didactic Lernmedien > Postersatz Optische Anzeige Digitale Anzeige Pneumatikmotor mit wechselnder Volumenstromrichtung und zwei Drehrichtungen Pneumatikmotor mit einer Volumenstromrichtung E2 A E1 A E1 E2 A E ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053610de K A E A E E A A E R S A A A E1 E2 2 1 3 4 2 1 2 1 Elektrik-, Pneumatik- und Logiksymbole Energieumformung Betätigungen Muskelkraft-Betätigung Ventile Wegeventile Mechanische Betätigung Leitung pneumatische Energiequelle Leitungsverbindung Luftauslass ohne Anschlussmöglichkeit Druckanschlussstelle, verschlossen Schnelltrennkupplung ohne Rückschlagventil, gekuppelt DreiwegeDrehverbindung Luftauslass mit Anschlussmöglichkeit Schalldämpfer Leitungskreuzung Vakuumpumpe durch Stößel in Ausgangsstellung betätigt durch Pedal durch Ziehen durch Rolle durch Drücken durch Hebel durch Rollenhebel, Betätigung nur in einer Verfahrrichtung Energieübertragung Gegenüberstellung von Verknüpfungsgliedern Filter Lufttrockner Wartungseinheit mit Öler (vereinfachte Darstellung) Luftbehälter Öler Kombinierte Betätigung Mechanische Bestandteile durch Magnetspule mit einer wirksamen Wicklung durch Magnetspule und Vorsteuerventil Rasten federzentriert pneumatisch betätigt, unterschiedlich große Steuerflächen durch Elektromotor mit kontinuierlicher Drehbewegung durch Magnetfeld betätigt durch Schrittmotor durch Magnetspule mit zwei entgegenwirkenden Wicklungen durch Magnetspule oder Handhilfsbetätigung und Vorsteuerventil Anschlussbezeichnungen für 5/2und 5/3-Wegeventile für 4/2und 4/3-Wegeventile für 2/2und 3/2-Wegeventile P A R – – Z Z – 1 4 2 5 3 12 10* 14 * Steueranschluss, an Ventilen mit DurchflussRuhestellung (NICHT-Funktion) P B R A – – Y Z P B S A R – Y Z Schnelltrennkupplung mit zwei Rückschlagventilen, gekuppelt Disjunktion Konjunktion Inhibition Nor Nand Zeitglied – einstellbar –anzugverzögert Zeitglied – einstellbar –abfallverzögert Speicher Symbol nach EN 60617-12 Funktionstabelle Gleichung Benennung Darstellung nach EN60617-7 elektrisch Darstellung nach ISO1219-1 pneumatisch E A 1 Implikation Identität E 0 1 A 0 1 Negation A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E1 E2 A=E A=E E 0 1 A 1 0 E A 1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 0 0 0 1 A E2 E1 & E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 0 0 1 0 A E2 E1 & E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 0 1 1 1 A E2 E1 1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 1 0 1 1 1 A E2 E1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 1 0 0 0 1 A E2 E1 E1 0 0 1 1 E2 A 0 1 0 1 1 1 1 0 A E2 E1 & S 0 0 1 1 R A A 0 1 0 1 a 0 1 0 n-1 a 1 0 1 n-1 S S A R R A A E t1 A E t2 Schnelltrennkupplung ohne Rückschlagventil, entkuppelt; d.h. Leitung offen Schnelltrennkupplung mit zwei Rückschlagventilen, entkuppelt; d.h. Leitung geschlossen Filter mit Abscheider, mit manuellem Ablass Flüssigkeits-Abscheider, mit automatischem Ablass Kühler mit Volumenstromlinien für die Fließrichtung des Kühlmediums Kühler ohne Volumenstromlinien für die Fließrichtung des Kühlmediums 2/2-Wegeventil Sperr-Ruhestellung 3/2-Wegeventil Sperr-Ruhestellung 3/3-Wegeventil Mittelstellung gesperrt 5/2-Wegeventil Wegeventil mit Zwischenstellungen – Stetigventil 5/3-Wegeventil Mittelstellung gesperrt 2/2-Wegeventil Durchfluss-Ruhestellung 3/2-Wegeventil Durchfluss-Ruhestellung 4/2-Wegeventil 5/3-Wegeventil Mittelstellung entlüftet Einfachwirkender Zylinder, Rückbewegung durch äußere Kraft Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger Kolbenstange Doppeltwirkender Zylinder mit zweiseitiger Kolbenstange Doppeltwirkender kolbenstangenloser Zylinder mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung (Pneumatischer Linearantrieb) Druckmittelwandler Doppeltwirkender Zylinder mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung Einfachwirkender Zylinder, Rückbewegung durch Feder Volumenstrommessgerät Temperaturmessgerät (Thermometer) Drehantrieb/Schwenkantrieb mit begrenztem Schwenkwinkel Drehzahlmessgerät Druckmessgerät (Manometer) pneumatisch betätigt Elektrische Betätigung 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 A E A K E Kompressor durch Federstab A E2 E1 Zubehör Mess- und Anzeigegeräte E2 A E1 A E A E2 E1 A E1 E2 A E2 E1 A E2 E1 A E1 E2 A E1 E2 K1 K K E1 K1 E2 A K S K R K A durch Drehen 5 Greifer, doppeltwirkend, mit Permanentmagnet amKolben Pneumatischer Muskel (Schlauchzylinder) Rückstellung durch Feder Vakuumerzeuger Saugnapf p1 p2 Druckübersetzer, einfachwirkend, der einen pneumatischen Druck p1 in einen höheren hydraulischen Druck p2 umwandelt 3 1 2 3 2 1 1 2 3 Wartungseinheit ohne Öler (vereinfachte Darstellung) 2 3 4 5 1 5/3-Wegeventil Mittelstellung belüftet 2 3 4 5 1 Absperrventil Rückschlagventil Wechselventil Rückschlagventil mit Feder Zweidruckventil Sperrventile Druckbegrenzungsventil, einstellbar Folgeventil mit Entlüftung, einstellbar Druckregelventil ohne Abflussöffnung, einstellbar Druckventile 2 1 2 1 3 2 1 Druckregelventil mit Abflussöffnung, einstellbar 2 3 1 12 2 1 2 1 entsperrbares Rückschlagventil mit Feder 2 1 21 2 1 1 2 1 1 Schnellentlüftungsventil 2 3 1 Wartungseinheit – Filter mit manuellem Ablass, Regler mit manueller Einstellung, Druckregelung, Druckanzeige und Öler (ausführliche Darstellung) durch Wippe 2 1 3 Pneumatische Betätigung Rückstellung durch Luftfeder durch Magnetspule oder Handhilfsbetätigung durch Magnetspule oder Handhilfsbetätigung mit Raste ISO11727 genormte Bezeichnung frühere Bezeichnung A I 0 1 1 tabgelaufen Q 0 0 1 0 0 1 I 0 1 0 Q 0 0 1 0 1 0 tabgelaufen Drosselrückschlagventil, einstellbar Drosselventil, einstellbar Drosselventil, fest Stromventile 1 2 2 2 1 1 Zylinder 1A1 1 2 3=1 vorne hinten Weg Schritte Schaltplansystematik einer pneumatischen Steuerung Arbeitselement Versorgungselemente Verarbeitungselement Zusatzelemente Stellelement GRAFCET (EN 60848) Eingabeelemente (Vorhub) Eingabeelement (Rückhub) Weg-Schritt-Diagramm 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1B2 1B1 1A1 1V3 1V1 1S1 0Z1 1V4 1B1 1B2 2 3 1 4 5 14 12 1V2 1B2 1S1*1B1 0 1 1A1:=1 2 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053611de 3 Start 1A1:=0 1B1 1B2 1S1 Start „ “ Um eine einheitliche Kennzeichnung der mechanischen Signalgeber (S) und der berühungslosen Signalgeber (B) in pneumatischen und elektropneumatischen Schaltplänen zu erreichen, wurde eine Kennzeichnung nach ISO 1219-2 und DIN/EN 61346-2 gewählt. „Startbedingung“ „ “ Zylinder Vorhub „ “ Zylinder Rückhub „vordere Endlage erreicht“ 1B1 2 1 1 2 1 1 1 14 12 2 4 3 5 2 1 3 2 3 14 5 12 4 1 1 2 3 Wegeventile 3/2-Wegeventil Sperrventile Drosselrückschlagventil Druckventile Druckregelventil Druckbegrenzungsventil Folgeventil 5/2-Wegeventil 5/3-Wegeventil Wechselventil Zweidruckventil Schnellentlüftungsventil 2 1 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053613de 3 2 1 12 2 3 14 5 12 4 1 1 14 12 2 4 3 5 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 12 2 3 2 1 3 2 1 12 3 Form2 Form1 1 2 3 3 Pneumatik – Wege-, Sperr- und Druckventile ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 051266de Endschalter, elektrisch Näherungsschalter, elektrisch magnetisch 3/2-Wege-Magnetventil, direkt gesteuert 3/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert 5/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert 5/2-Wege-Magnetimpulsventil, vorgesteuert Druckschalter (PE-Wandler, einstellbar) Relais induktiv kapazitiv optisch Druckschalter: Anschluss an P1 Vakuumschalter: Anschluss an P2 Differenzdruckschalter: Anschluss an P1 und P2, p1 p2 2 1 4 2 1 3 12 (1M1) 1M1 1M1 1M1 14 (1M1) 1 2 4 3 5 12 (1M2) 1M2 14 12 11 A1 A2 1 82 3 2 2 3 5 4 1 1M1 A1 A2 2 1 11 14 A1 A2 12 21 24 22 4 3 A1 A2 1 4 A1 A2 2 p BN BK BU p 1 2 3 Elektrische und elektropneumatische Elemente 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 2 3 5 4 1 Einstellschraube 2 1 3 12 (1M1) 82 14 (1M1) 1 2 4 3 5 P1 P2 Pneumatik Postersatz Befestigungsarten Doppeltwirkender Zylinder für berührungslose Abtastung mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung Drehantrieb/Schwenkantrieb mit begrenztem Schwenkwinkel Pneumatischer Greifer, doppeltwirkend Zylinder mit Führungseinheit Einfachwirkender Zylinder für berührungslose Abtastung Schwenk-Linearantrieb, doppeltwirkend mit Permanentmagnet am Kolben Pneumatischer Linearantrieb Pneumatischer Linearantrieb mit magnetischer Kupplung Kolbenstange einstellbare Endlagendämpfung einstellbare Endlagendämpfung Führungsbuchse Kolbendichtung Lagerdeckel Dichtung Kolben Abschlussdeckel Zylinderrohr Dämpfungskolben ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053612de Pneumatik – Arbeitselemente Permanentmagnet Dichtung und Schmutzabstreifer Alles was Sie wissen müssen: 5 Poster zur Pneumatik Auch die aktualisierte Auflage der beliebten DIN A1 Poster wird gerollt geliefert und sorgt schnell für einen umfassenden Überblick. Alle Symbole und Bezeichnungen entsprechen der aktuellen Norm ISO 1219-1 und DIN EN 81346-2. Themen der Poster: – Elektrik-, Pneumatik- und Logiksymbole – Schaltplansystematik einer pneumatischen Steuerung – Elektrische und elektropneumatische Elemente – Pneumatik – Wege-, Sperr- und Druckventile – Pneumatik – Arbeitselemente de 193129 en 551015

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==