Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

129 www.festo.com/didactic Equipos didácticos neumática > Componentes > Tubos flexibles, distribución Neumática Tendido de tubos flexibles, distribución 1 Válvula de interrupción con filtro y regulador de 5 µm Filtro regulador con manómetro y válvula de interrupción, racores rápidos roscados montada sobre una fijación giratoria. El filtro con separador de agua limpia el aire comprimido de suciedad, depósitos minerales en los tubos, partículas de óxido y agua condensada. La válvula reguladora de presión regula el aire comprimido alimentado a la presión de funcionamiento ajustada y compensa las oscilaciones de la presión. El tornillo de purga de agua condensada se encuentra en el depósito del filtro. La válvula de cierre presuriza y descarga el aire en la zona de presión conectada. La válvula de cierre se acciona mediante el botón giratorio. – Diseño: Filtro sinterizado con separador de agua, válvula de regulación del émbolo – Presión inicial: máximo 1600 kPa (16 bar) – Presión de trabajo: máximo 1200 kPa (12 bar) – Unidad de filtro fino: 5 µm – Volumen de condensado: 43 cm3 – Conexión: G 1/8 y para tubo de plástico de 6 mm de diámetro exterior N.º de artículo 526337 2 Válvula de interrupción con filtro y regulador Filtro regulador con manómetro y válvula de interrupción montada sobre una fijación giratoria. La válvula de cierre presuriza y descarga el aire en la zona de presión conectada. – Diseño: Filtro sinterizado con separador de agua, válvula de regulación del émbolo. – Caudal nominal normal: 110 l/min – Margen de regulación: 50 – 700 kPa (0,5 – 7 bar) – Unidad de filtro fino: 5 µm – Conexión: G 1/8 y para tubo de plástico de 6 mm de diámetro exterior N.º de artículo 540691 3 Válvula de interrupción con unidad de filtro y regulador, bloqueable Filtro regulador con manómetro y válvula de interrupción montada sobre una fijación giratoria. La válvula de interrupción presuriza y descarga el aire en la zona de presión conectada. La válvula de cierre bloqueable impide de forma fiable la conexión no autorizada. – Diseño: válvula de cierre bloqueable, filtro regulador con manómetro, válvula de cierre – Caudal nominal normal: 750 l/min – Presión de funcionamiento: 100 – 1000 kPa (1 – 10 bar) – Unidad de filtro fino: 40 µm – Conexión: G 1/8 y para tubo de plástico de 6 mm de diámetro exterior N.º de artículo 4795290 4 Tubo de plástico Especialmente flexible y resistente a la presión 4 × 0,75 plata 10 m 151496 3 × 0,5 plata 5 m 197118 6 × 1 plata 5 m 152963 Cantidad mínima de pedido/unidad de embalaje: 50 m 4 × 0,75 plata 152584 4 × 0,75 azul 159662 4 × 0,75 negro 159663 4 x 0,75 rojo 178410 4 × 0,75 amarillo 178417 4 × 0,75 verde 178424 5 Acumulador de aire comprimido El acumulador de aire comprimido con sistema de enclavamiento permite el montaje en la placa perfilada. El acumulador está equipado a ambos lados con racores rápidos roscados neumáticos. Funciones: – Generación de presiones estáticas con ayuda de una válvula de estrangulación y antirretorno – Generación de tiempos de retardo largos en combinación con válvulas estranguladoras y de retardo – Compensación de oscilaciones de la presión – Uso como depósito de reserva en caso de caída de presión repentina – Generación de un tramo de regulación con retardo de 1er nivel (PT1) – Fluido de funcionamiento: aire comprimido filtrado, lubricado o no lubricado – Presión de funcionamiento: 0 – 1600 kPa (0 – 16 bar) – Conexión: Por ambos lados para tubo de plástico de 4 mm de diámetro exterior – Sistema de fijación rápida Quick-Fix 5 Acumulador de aire comprimido, 0,4 l – Volumen: 400 ml N.º de artículo 152912 Acumulador de aire comprimido, 0,1 l – Volumen: 100 ml N.º de artículo 573281 6 Bloque distribuidor Bloque distribuidor con ocho válvulas antirretorno autolimpiantes. Con una conexión común (para tubo de plástico con un diámetro exterior de 6 mm), permite la alimentación de aire comprimido a la unidad de control a través de ocho conexiones individuales (para tubo de plástico con un diámetro exterior de 4 mm). N.º de artículo 152896 2 3 1 5 6 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==