130 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos neumática > Componentes > Sensores/tecnología de medición Neumática Sensores/técnica de medición 1 Manómetro El manómetro muestra la presión presente en los controles neumáticos. – Diseño: manómetro de muelle tubular – margen de indicación: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Calidad: 1,6 – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 152865 2 Equipo de vacío – Margen rojo/verde ajustable – Margen de indicación/presión de funcionamiento –100 – 0 kPa (–1 – 0 bar) – Sistema de fijación rápida Quick-Fix N.º de artículo 573042 3 Sensor de presión con indicador Sensor piezorresistivo de presión relativa con display LCD, función de conmutación libremente programable, histéresis ajustable y salida analógica para la adquisición directa de valores medidos. – Giratorio 210°, con enclavamiento cada 15° – Tensión de funcionamiento: 15 – 30 V DC – Salida de conmutación PNP – Salida analógica: 0-10 V DC – Conexión neumática para tubo de plástico de 4 mm de diámetro exterior – Margen de medición de presión: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Sistema de fijación rápida Quick-Fix Símbolos según la norma IEC N.º de artículo 572745 Símbolos según la norma NEMA N.º de artículo 8062966 4 Sensor de proximidad, electrónico, con fijación del cilindro Sensor de proximidad magnetorresistivo, de accionamiento magnético – Conexión mediante conectores de seguridad tipo zócalo de 4 mm – Salida de conmutación: contacto normalmente abierto (PNP) con indicación de estado de conmutación – Resistente a sobrecarga y cortocircuitos con protección contra inversión de polaridad – Tensión de funcionamiento: 5 – 30 V DC – Corriente de salida máxima 100 mA – Tiempo de conmutación (on/off) máximo 1 ms – Sistema de fijación para cilindro de 20 mm de diámetro, 2 ranuras para sensores de 8 para la fijación simultánea de un sensor de proximidad neumático y otro electrónico N.º de artículo 2344752 5 Sensor de proximidad neumático, con fijación para cilindro Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, accionada por bobina – Conexión neumática para tubo de plástico de 4 mm de diámetro exterior – Margen de presiones: 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) – Tiempo de conmutación (Con./ Desc.) 22 ms/52 ms – Indicación óptica del estado de conmutación – Sistema de fijación para cilindro de 20 mm de diámetro, 2 ranuras para sensores de 8 para la fijación simultánea de un sensor de proximidad neumático y otro electrónico N.º de artículo 2764815 Fijación de cilindros para sensores de proximidad neumáticos y electrónicos Sistema de fijación para cilindro de 20 mm de diámetro, 2 ranuras para sensores de 8 para la fijación simultánea de un sensor de proximidad neumático y otro electrónico El sensor de proximidad no está incluido en el suministro. N.º de artículo 8201547 6 Sensor de presión analógico El sensor de presión analógico es un sensor de presión relativa de resistencia piezoeléctrica con amplificador y compensación de temperatura integrados en un cuerpo de aluminio. – Magnitud medida: presión relativa – Procedimientos de medición: sensor de presión piezorresistivo – Rango de medición de presión: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) – Presión máx.: 1400 kPa (14 bar) – Tensión de funcionamiento: 12 – 30 V DC – Salida analógica: 0 - 10 V, 0 - 20 mA – Error total: ±1 % del valor final – Fluido de funcionamiento: aire comprimido filtrado, grado de filtración 40 μm – Conexión eléctrica: conectores de seguridad de 4 mm – Frecuencia máxima: 100 Hz – Protección eléctrica: resistente a cortocircuitos, con protección de polaridad inversa – Conexión neumática: para tubo de plástico con 4 mm de diámetro exterior – Sistema de fijación rápida Quick-Fix El sensor emite una señal también en presiones <0 bar. Por ello, no se garantizan la linealidad ni la proporcionalidad. N.º de artículo 167094 1 2 3 4 6 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==