150 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Unidades hidráulicas Hidráulica Unidades hidráulicas 1 2 1 Grupo hidráulico con dos bombas de cilindrada constante en combinación Recomendado para que los cilindros alcancen velocidades más altas y los motores mayores revoluciones. También es ideal para crear las características de válvulas. – Puede integrarse en los mobiliarios de prácticas móviles Learnline – Diseño de la bomba: 2 engranajes externos, cada uno con válvula limitadora de la presión ajustable de 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Motor con protección contra sobrecarga y conmutador ON/OFF en el sistema de fijación rápida Quick-Fix – Potencia nominal: 1,1 kW – Depósito: 40 litros de capacidad, mirilla, indicador de temperatura, tornillo de purga – Tapa del depósito con filtro de aire y filtro de retorno – Boquillas de acoplamiento autoselladas, con mínimas fugas de aceite para P y T – Caja de conexiones para retorno sin presión – Brida de unión para el retorno del depósito de medición – Dimensiones: 700 × 320 × 550 mm (An × Pr × Al) – Peso: 65 kg (en vacío) Variante AC, 230 V/50 Hz – Unidad con motor de CA, monofásico y condensador de arranque – Caudal 2× 3,6 l/min N.º de artículo 539733 Versión trifásica, 400 V/50 Hz – Unidad con motores trifásicos – Caudal 2× 3,7 l/min N.º de artículo 541115 Todas las unidades de 230 V con conector Schuko CEE 7 adecuadas para: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. Nota: Por motivos de seguridad, siempre suministramos las unidades hidráulicas vaciadas de aceite. Compre el aceite aparte. 2 Unidad hidráulica con bomba de cilindrada constante Ideal para estaciones de trabajo hidráulicas individuales para todas las pruebas con los conjuntos de equipos estándar TP 500 y TP 600. – Fijación a Learnline con soporte universal (n.º de art. 539736) – Fijación a Learntop-S: directa – Diseño de la bomba: engranaje externo con válvula limitadora de la presión ajustable de 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Motor: corriente alterna, monofásico con protección contra sobrecarga, condensador de arranque y conmutador ON/OFF – Depósito: 5 litros de capacidad, mirilla, indicador de temperatura, tornillo de purga – Filtro de aire y filtro de retorno – Boquillas de acoplamiento autoselladas, con mínimas fugas de aceite para P y T – Caja de conexiones para retorno sin presión – Brida de unión para el retorno del depósito de medición – Dimensiones: 580 × 300 × 180 mm (An × Pr × Al) – Peso: 19 kg (en vacío) Variante AC – 220 – 230 V/50 – 60 Hz – Potencia nominal: 650 W – Caudal 2,3 - 2,7 l/min N.º de artículo 152962 Variante AC – 120 V/60 Hz – Potencia nominal: 450 W – Caudal 2,7 l/min (0,7 gpm) N.º de artículo 8065049
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==