149 www.festo.com/didactic 1 Unidad hidráulica con combinación de bomba de cilindrada variable LS y bomba de cilindrada constante Especialmente adecuada para todas las pruebas con los conjuntos de equipos estándar TP 800 y otras aplicaciones hidráulicas móviles, especialmente los procesos controlados por Load Sensing (LS). – Puede integrarse en los mobiliarios de prácticas móviles Learnline – Bombas: Bomba de émbolos axiales con regulador hidráulico Load Sensing limitado a un caudal de 4 l/min (1 gpm) y bomba de engranajes externos con válvula limitadora de presión ajustable de 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) – Presión de funcionamiento: 6 MPa (60 bar) – Motor con protección contra sobrecarga y conmutador ON/OFF en el sistema de fijación rápida Quick-Fix – Potencia nominal: 1,1 kW – Depósito: 40 litros de capacidad, mirilla, indicador de temperatura, tornillo de purga – Tapa del depósito con filtro de aire y filtro de retorno – Boquillas de acoplamiento autoselladas, con mínimas fugas de aceite para P y T – Caja de conexiones para retorno sin presión – Brida de unión para el retorno del depósito de medición – Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 700 × 320 × 550 mm – Peso: 80 kg (en vacío) 1 Equipos didácticos hidráulica > Componentes > Unidades hidráulicas Hidráulica Unidades hidráulicas Todas las unidades de 230 V con conector Schuko CEE 7 adecuadas para: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. Nota: Por motivos de seguridad, siempre suministramos las unidades hidráulicas vaciadas de aceite. Compre el aceite aparte. Variante AC, 230 V/50 Hz – Unidad con motores de AC, monofásicos y condensadores de arranque – Caudal de la bomba de cilindrada constante 3,8 l/min N.º de artículo 8065075 Variante AC, 208 V/60 Hz – Unidad con motor trifásico – Caudal de la bomba de desplazamiento fijo: 4,5 l/min (1,2 gpm) N.º de artículo 8073527 Versión trifásica, 400 V/50 Hz – Unidad con motor trifásico – Caudal de la bomba de cilindrada constante: 3,8 l/min N.º de artículo 8065076
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==