Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

152 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos para neumática/hidráulica > Componentes > Electrónica de control y regulación Electrónica de control y regulación 1 3 1/2 Entrada de señales eléctricas El equipo contiene un interruptor de presión luminoso (selector) y tres interruptores de presión luminosos (pulsadores) con conexiones y dos barras colectoras para la alimentación eléctrica. – Conjunto de contactos: 1 contacto normalmente abiertos, 1 contacto normalmente cerrados – Capacidad de carga en contactos: máximo 2 A – Consumo de potencia: Lámpara miniatura 0,48 W 1 Símbolos según la norma IEC N.º de artículo 162242 2 Símbolos según la norma NEMA N.º de artículo 8062950 3 Unidad de indicación y distribución, electricidad El equipo contiene un indicador acústico y ocho avisadores luminosos con conexiones y tres barras colectoras para la alimentación eléctrica. Los pares de casquillos pasantes por lámpara también permiten utilizar el elemento como distribuidor. – Consumo de energía del indicador acústico: 0,04 W – Consumo de energía de los avisadores luminosos: 1,2 W – Frecuencia de la señal acústica: 420 Hz N.º de artículo 162244 4/5 Relé, triple El equipo incluye tres relés con conexiones y dos barras colectoras para la alimentación eléctrica. – Capacidad máx. de carga de los contactos: 5 A – Potencia de desconexión: máx. 90 W – Tiempo de arranque: 10 ms – Tiempo de respuesta a la desconexión: 8 ms 4 Símbolos según la norma IEC N.º de artículo 162241 5 Símbolos según la norma NEMA N.º de artículo 8062958 5 6/7 Relé temporizador, doble El equipo contiene un relé temporizador con retardo a la conexión y otro con retardo a la desconexión. Ambos relés temporizadores pueden ajustarse de forma continua mediante el botón giratorio del potenciómetro. – Conjunto de contactos: 2 normalmente abiertos, 2 normalmente cerrados – Capacidad de carga en contactos: máximo 5 A – Potencia de desconexión: 100 W como máximo – Tiempo de retardo: 0,5 a 10 s ajustable 6 Símbolos según la norma IEC N.º de artículo 162243 7 Símbolos según la norma NEMA N.º de artículo 8062960 2 4 6 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==