Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

153 www.festo.com/didactic Equipos didácticos para neumática/hidráulica > Componentes > Electrónica de control y regulación Electrónica de control y regulación 1 Amplificador proporcional El amplificador sirve para gobernar las válvulas proporcionales. Está diseñado de tal manera que se pueden controlar dos bobinas independientes (1 canal) o una válvula con dos bobinas (2 canales), p. ej., una válvula proporcional de 4/3 vías. Por lo tanto, el amplificador proporcional funciona, opcionalmente, como dos amplificadores de 1 canal o como un amplificador de 2 canales. Las entradas son a prueba de cortocircuitos y resistentes a tensiones de hasta 24 V. – Valores de consigna: ±10 V DC, en pasos de 100 mV – Señal de conmutación para valores de consigna internos: 15 – 30 V DC – Salidas de solenoide: señal de modulación por ancho de pulsos, 24 V, máx. 1 A – Señal de conmutación para liberación: 15 – 30 V DC – Corriente básica, corriente de paso: 0 – 250 mA, en pasos de 1 mA – Corriente máxima: 100 mA – 1 A, en pasos de 5 mA – Frecuencia dither: 100 – 250 Hz, en pasos de 1 Hz N.º de artículo 162255 2 Tarjeta de valores de consigna La tarjeta de valores de consigna tiene las siguientes funciones: – Generación de valores de consigna programable – Generación de rampas programable – Desarrollo cíclico de valores de consigna – y rampas – Cronómetro – Número de valores consigna: 8 – Margen de tensiones de salida: tol. –10 V – +10 V ±5 mV (ajustable en pasos de 0,1 V) – Número de rampas: 4 – Tiempos de rampa: 0 – 10,0 s/1 V (ajustable en pasos de 50 ms/1 V) – Tensión de control de las entradas: al menos 15 V – Frecuencia de salida: 1 kHz – Cronómetro: entrada 1, tiempo de medición 0 – 100 h N.º de artículo 162256 3 Comparador Comparador de conmutación positiva con diferencia de conmutación. Las entradas son a prueba de cortocircuitos y resiste tensiones de hasta 24 V. 2 entradas separadas (IN A, IN B), cada una actúa sobre dos comparadores independientes entre sí. Valores ajustables en cada comparador: – Tensión de consigna (-10 - +10 V), histéresis (0 - +5 V) – Tensión de entrada (entradas A y B): -10 – +10 V – Resistencia de entrada (entradas A y B): > 10 kΩ – Precisión del display: ± 30 mV – Salidas A y B: contactos de relé sin potencial, conmutador – Carga de contacto: 24 V DC/2 A y – 120 V AC/1 A N.º de artículo 8185562 4 Regulador PID Regulador PID para circuitos de regulación neumáticos e hidráulicos. El regulador incluye las siguientes funciones: – Alimentación eléctrica – Entradas diferenciales – Comparador – Elementos de control: elemento proporcional, elemento integral, elemento diferencial – Compensación de magnitudes de ajuste – Punto de suma – Limitador – Salida N.º de artículo 162254 5 Regulador de estado El regulador de estado sirve como regulador en circuitos de regulación de posicionamiento neumáticos e hidráulicos. El regulador incluye las siguientes funciones: – Alimentación eléctrica – Entradas diferenciales – Comparador – Elementos de control: elemento proporcional, elemento integral, elemento diferencial – Ganancia total – Compensación de magnitudes de ajuste – Punto de suma – Limitador – Salida N.º de artículo 162253 2 5 4 3 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==