Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

161 www.festo.com/didactic Equipos didácticos en neumática/hidráulica > Accesorios > Organizadores Accesorios Organizador Bandejas clasificadoras para Systainer/Container Los componentes didácticos requieren un almacenamiento claro y seguro. Solo tiene que enganchar dos asas a los lados estrechos de una bandeja clasificadora de su elección y, a continuación, apilar las bandejas en el Systainer. Además: dos bandejas grandes y una pequeña llenan exactamente un cajón de un Container Learnline. 1 Bandeja clasificadora A para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 172 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 4. N.º de artículo 8201536 2 Bandeja clasificadora B para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 4. N.º de artículo 8201535 3 Bandeja clasificadora C para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 4. N.º de artículo 8201537 4 Bandeja clasificadora D para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 4. N.º de artículo 8201534 5 Bandeja clasificadora E para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201540 6 Bandeja clasificadora F para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201541 7 Bandeja clasificadora G para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201538 8 Bandeja clasificadora H para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201539 9 Bandeja clasificadora I para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201542 10 Bandeja clasificadora J para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201543 11 Bandeja clasificadora K para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 264 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 5. N.º de artículo 8201544 12 Bandeja clasificadora L para Systainer/Container Dimensiones (Al. x Pr.): 351 × 172 mm. Para tamaños de Systainer 1 - 4. N.º de artículo 8201545 13/14/15 Asas para bandejas clasificadoras para Systainer/ Container Las asas están disponibles en tres alturas diferentes, adecuadas para los tamaños de Systainer 2 - 5: – Asa de 80: altura 80 mm – Asa de 100: altura 100 mm – Asa de 150: altura 150 mm Al apilar las bandejas en el Systainer, la altura del asa define la separación entre las bandejas apiladas. Las asas pueden utilizarse para todas las bandejas clasificadoras para Systainer/Container Se necesitan dos asas por bandeja. 13 Asa 80 8201531 14 Asa 100 8201532 15 Asa 150 8201533 1 2 3 4 5 6 13/14/15 7 9 8 10 11 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==