Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

160 24 meses de garantía Festo Didactic Equipos didácticos en neumática/hidráulica > Accesorios > Organizadores Accesorios Organizadores 1/2/3/4/5 Systainer con sistema T-LOC Sistema de cajas apilables y encajables de plástico gris claro. El cierre giratorio azul claro T-LOC para abrir y unir el Systainer puede accionarse con una sola mano. Con cuatro ranuras para etiquetado o marcado en formato de tarjeta de identificación. Tamaño I: exterior 105 × 396 × 296, interior 75 × 383 × 267 N.º de artículo 8022295 Tamaño II: exterior 157,5 × 396 × 296, interior 127,5 × 383 × 267 N.º de artículo 8022296 Tamaño III: exterior 210 × 396 × 296, interior 180 × 382 × 266 N.º de artículo 8022297 Tamaño IV: exterior 315 × 396 × 296, interior 285 × 382 × 266 N.º de artículo 8022298 Tamaño V: exterior 420 × 396 × 296, interior 384 × 381 × 265 N.º de artículo 8022299 Dimensiones alto × ancho × profundidad en mm. 1 2 3 4 5 7 6 Base con rodillos para Systainer Base con rodillos para el transporte de los Systainer T-LOC y Classic-Line de los tamaños I a V. Cuatro rodillos guía, dos de ellos con freno. N.º de artículo 549789 7 Sistema de almacenamiento para EduTrainer A4 Maletín con paneles de espuma ranurados para alojar los EduTrainer A4 y tapa fija con tope en posición abierta. La placa separadora adjunta permite separar una zona para guardar los aparatos de medición y los cables, así como acceder cómodamente a un EduTrainer con una anchura de 133 mm. El exterior está formado por paneles laminados rugosos, los bordes están protegidos por perfiles metálicos. El maletín está equipado con un asa robusta y autoplegable y dos hebillas que se pueden bloquear con un candado, así como con pies de goma. Ofrece espacio para hasta tres EduTrainer A4 de hasta 399 mm de ancho y accesorios adicionales N.º de artículo 8047571 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==