Neumática e hidráulica - Soluciones didácticas para la formación profesional y formación continua

169 www.festo.com/didactic Software educativo > FluidSIM Interfaces con aplicaciones prácticas Con FluidSIM los alumnos comprueban directamente en la práctica la teoría aprendida. Las señales se transmiten a través del hardware conectado o mediante interfaces de otros programas. Así, todos parámetros son idénticos a los de los equipos didácticos de Festo Didactic y pueden, además, adaptarse en todas las dimensiones a las características de otros componentes. El hardware EasyPort permite utilizar FluidSIM tanto como controlador de sistemas reales como sustituto de estos. También es compatible con el estándar industrial OPC-UA, lo que acerca aún más FluidSIM a la industria. Variantes de utilización FluidSIM está disponible en diferentes versiones. Dependiendo de la licencia, los usuarios pueden elegir entre la versión web, la versión Windows y la integración de FluidSIM en nuestro portal digital de aprendizaje Festo LX. Versión web Con la versión web de FluidSIM, todos los usuarios pueden utilizarlo con independencia del equipo. De este modo, FluidSIM puede utilizarse en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier terminal (por ejemplo, un iPad). Sin embargo, la versión web contiene actualmente un número limitado de las funciones más importantes. Las actualizaciones se integrarán regularmente para que las funcionalidades de la versión web y la versión Windows sean casi idénticas en el futuro. Versión para Windows La versión Windows incluye todas las funcionalidades y contenidos de FluidSIM. Téngase en cuenta que esta versión sólo puede ejecutarse en equipos con sistema operativo Windows. Esta versión permite el uso sin conexión. Integración en Festo LX Con la integración de FluidSIM en Festo LX, los profesores pueden crear tareas de simulación directamente en Festo LX y, a continuación, los alumnos pueden procesarlas y simularlas. Los usuarios ya no tienen que alternar entre los dos programas. Opciones de licencia FluidSIM 365 y FluidSIM 6 son los dos tipos de licencia disponibles para FluidSIM. La versión de licencia FluidSIM 365 da acceso a las versiones web y Windows, así como a las funciones de FluidSIM dentro de Festo LX. Todas las actualizaciones y mejoras están incluidas en la licencia de FluidSIM 365. En una licencia puramente FluidSIM 6 se incluyen todas las actualizaciones de la versión 6. No incluyen las actualizaciones a una versión superior, ni el uso de la versión web, ni las funciones de FluidSIM dentro de Festo LX. Cada variante ofrece a los usuarios la máxima flexibilidad en lo que respecta al uso de las licencias. Así, se puede emplear una parte de las licencias para la versión web, otra parte para la versión Windows y el resto para el uso de FluidSIM en Festo LX. Aquí se aplica el principio de las licencias flotantes: en cuanto un usuario deja de utilizar activamente una licencia, ésta queda disponible para el siguiente usuario de la organización. FluidSIM 365 – 1 año Neumática 8198195 Hidráulica 8198196 Ingeniería eléctrica 8198197 FluidSIM 365 – 3 años Neumática 8198198 Hidráulica 8198199 Ingeniería eléctrica 8198200 FluidSIM 365 – 5 años Neumática 8198201 Hidráulica 8198202 Ingeniería eléctrica 8198203 FluidSIM 6 Neumática 8198189 Hidráulica 8198190 Ingeniería eléctrica 8198191 FluidSIM de un vistazo – Creación cómoda de esquemas del circuito y su simulación interactiva – Contenidos adaptados a los sistemas de aprendizaje de Festo Didactic – Diversas posibilidades de utilización: Web, Windows y a través del portal de aprendizaje digital Festo LX – Puede utilizarse online y offline – Preparación rápida y aprendizaje individualizado – Conocer los efectos de las modificaciones en una estructura técnica y observar sus consecuencias inmediatas a través de la simulación en tiempo real – Amplia biblioteca de componentes neumáticos, hidráulicos, de control, electrónicos y digitales – Equipos de medición reales y virtuales – Modelos de fallos para el desarrollo de capacidades para la localización de averías y evitación de fallos

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==