170 www.festo.com/didactic Medios de aprendizaje > Juego de pósteres Neumática Conjunto de pósteres Todo lo que necesita saber: 5 pósteres sobre neumática La edición actualizada de los populares carteles DIN A1 también se suministra enrollada y proporciona rápidamente una visión de conjunto. Todos los símbolos y designaciones cumplen las normas ISO 1219-1 y EN 81346-2 vigentes. Temas de los pósteres: – Símbolos eléctricos, neumáticos y lógicos – Esquema sistemático de una unidad de control neumática – Elementos eléctricos y electroneumáticos – Neumática – Válvulas distribuidoras, de cierre y reguladoras de presión – Neumática – elementos funcionales de 193129 en 551015 Nand (funciónY negada) Nor (funciónO negada) Negación Identidad Ecuación Comparación entre elementos lógicos I2 Q I1 Q I1 I2 Q I K Q I Q I I Q Q I R S Q Q Q I1 I2 I Q 1 I 0 1 Q 0 1 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I Q=I I 0 1 Q 1 0 I Q 1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 0 0 0 1 Q I2 I1 & I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 0 0 1 0 Q I2 I1 & I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 0 1 1 1 Q I2 I1 1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 1 0 1 1 1 Q I2 I1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 1 0 0 0 1 Q I2 I1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 1 1 1 0 Q I2 I1 & S 0 0 1 1 R Q Q 0 1 0 1 q 0 1 0 n-1 q 1 0 1 n-1 S S Q R R Q I 0 1 1 Q 0 0 1 0 0 1 Q I t1 I 0 1 0 Q 0 0 1 0 1 0 Q I t2 Q I Q K I Q I2 I1 I2 Q I1 Q I Q I2 I1 Q I1 I2 Q I2 I1 Q I2 I1 Q I1 I2 Q I1 I2 K1 K K I1 K1 I2 Q K S K R K Q Q motor neumático reversible, con doble sentido de giro motor neumático con un solo sentido del flujo ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053468es 2 1 3 4 2 1 2 1 Conversión de energía Accionamiento manual Accionamientos Válvulas de vías Válvulas Accionamiento mecánico conducto fuente de energía neumática unión de conductos salida de aire sin rosca de conexión conexión de presión, cerrada acoplamiento rápido sin válvula antirretorno, acoplado unión giratoria de tresvías salida de aire con rosca de conexión silenciador cruce de conductos bomba de vacío mediante leva accionado en posición inicial mediante pedal mediante tirando mediante rodillo mediante presionando mediante palanca mediante rodillo basculante, accionamiento en un solo sentido Transmisión de energía válvula de cierre filtro secador unidad de mantenimiento con lubricador (símbolo simplificado) depósito de aire lubricador Accionamiento combinado Componentes mecánicos mediante bobina con un devanado activo mediante bobina y válvula servopilotada enclavamiento centrado por muelle accionamiento neumático, superficies de pilotaje de tamaño diferente mediante motor eléctrico con movimiento giratorio continuo accionado por campo magnético mediante motor paso apaso mediante bobina con dos devanados activos mediante bobina o accionamiento auxiliar manual y válvula servopilotada Denominación de las conexiones para válvulas de5/2y 5/3vías para válvulas de4/2y 4/3vías para válvulas de2/2y 3/2vías P A R – – Z Z – 1 4 2 5 3 12 10* 14 * toma de pilotaje en válvulas con posición normalmente abierta (función NOT) P B R A – – Y Z P B S A R – Y Z acoplamiento rápido con dos válvulas antirretorno, acoplado acoplamiento rápido sin válvula antirretorno, desacoplado; o sea conducto abierto acoplamiento rápido con dos válvulas antirretorno, desacoplado; o sea conducto cerrado filtro con separador, con purga manual separador de líquidos con purga automática refrigerador con líneas para el sentido de flujo del agente refrigerante refrigerador sin líneas para el sentido de flujo del agente refrigerante válvula de 2/2 vías, normalmente cerrada válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada válvula de 3/3 vías, centro cerrado válvula de 5/2 vías válvula de vías con posiciones intermedias – válvula proporcional válvula de 5/3 vías, centro cerrado válvula de 2/2 vías, normalmente abierta válvula de 3/2 vías, normalmente abierta válvula de 4/2 vías válvula antirretorno válvula selectora válvula de estrangulación y antirretorno, regulable válvula antirretorno conmuelle válvula de simultaneidad Válvulas de cierre válvula de 5/3 vías, centro a escape válvula limitadora de presión, regulable válvula de secuencia con escape, regulable válvula reguladora de presión sin orificio de salida, regulable Válvulas de presión válvulade estrangulación, regulable cilindro de simple efecto, reposición por carga externa cilindro de doble efecto con simple vástago cilindro de doble efecto y doble vástago cilindro de doble efecto sin vástago, con amortiguación en final de carrera regulable en ambos lados (actuador lineal neumática) convertidor de presión cilindro de doble efecto con amortiguación regulable en ambos fines decarrera cilindro de simple efecto, reposición por muelle caudalímetro termómetro actuador giratorio/semigiratorio con ángulo de giro limitado tacómetro manómetro accionado neumáticamente Accionado eléctricamente 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 válvulade estrangulación, fija compresor mediante muelle 2 1 2 1 3 2 1 válvula reguladora de presión con orificio de salida, regulable Aparatos de medición e indicación Accesorios mediante girando 5 pinza de doble efecto con imán permanente en el émbolo músculo neumático (cilindro de tubo flexible) 2 3 1 12 reposición por muelle generador de vacío ventosa p1 p2 multiplicador de presión, de simple efecto, que convierte una presión neumática p1 en una presión hidráulica p2 mayor indicación digital 3 1 2 3 2 1 1 2 3 unidad de mantenimiento sin lubricador (símbolo simplificado) 2 3 4 5 1 válvula de 5/3 vías, centro a presión 2 3 4 5 1 Válvulas reguladoras de caudal 2 1 2 1 válvula antirretorno, desbloqueable 2 1 21 2 1 1 2 1 1 válvula de escape rápido 2 3 1 unidad de mantenimiento – filtro con purga manual, regulador de ajuste manual, regulador de presión, manómetro y lubricador (símbolo detallado) 2 1 3 Accionamiento neumático reposición pormuelle neumático mediante bobina o accionamiento auxiliar manual mediante bobina o accionamiento auxiliar manual con enclavamiento ISO11727 Designación normalizada Designación anterior 1 2 2 2 1 1 Temporizador – regulable – retardo a la conexión Temporizador – regulable – retardo a la desconexión Memoria Implicación Símbolos de electricidad, neumática y lógica Denominación Tablade funciones O(OR) Y (AND) Inhibición Símbolo según NE 60617-12 Representación según NE 60617-7 electricidad Representación ISO1219-1 neumática según tvencido tvencido indicador óptico 1 2 3=1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1B2 1B1 1A1 1V3 1V1 1S1 1V4 1B1 1B2 2 3 1 4 5 14 12 1V2 1B2 1S1*1B1 0 1 2 3 Puesta en marcha 1B1 1B1 1B2 1S1 “Puesta en marcha” 1 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com adelante 051273es cilindro 1A1 atrás recorrido pasos Elemento de trabajo Elementos de alimentación Elementos complementarios Diagrama espacio-paso Representación sistemática de esquemas neumáticos Elementos de procesamiento Elementos de potencia Elementos de entrada (para el avance) Elementos de entrada (para el retroceso) GRAFCET (EN 60848) 0Z1 1A1:=1 1A1:=0 “condiciones de arranque” “cilindro – carrera de avance” “cilindro – carrera de retroceso” “posición final delantera alcanzada” Con el fin de que la identificación de los emisores de señales por contacto mecánico (S) y de los emisores de señales sin contacto (B) sea uniforme en los esquemas neumáticos y electroneumáticos, se optó por utilizar el sistema de identificación según ISO 1219-2 y DIN/NE 61346-2. ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053618es vástago Cilindro con unidad de guía Cilindro de simple efecto para detección sensorizada amortiguación regulable en los finales de carrera amortiguación regulable en los finales de carrera casquillo de guía junta del émbolo culata delantera junta émbolo camisa del cilindro Émbolo amortiguador Tipos de sujeción Cilindro de doble efecto para detección sensorizada, con amortiguación regulable en ambos fines de carrera culata trasera junta y rascadora Actuador giratorio/ semigiratorio con ángulo de giro limitado Pinza neumática, de doble efecto Actuador neumático lineal sin vástago Actuador neumático lineal sin vástago, con acoplamiento magnético Actuador giratorio y lineal de doble efecto con imán permanente en el émbolo imán permanente Neumática – Actuadores ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053619es 2 1 1 2 1 1 1 14 12 2 4 3 5 2 1 3 2 3 14 5 12 4 1 1 2 3 2 1 3 2 1 12 2 3 14 5 12 4 1 1 14 12 2 4 3 5 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 12 2 3 2 1 3 2 1 12 3 1 2 3 3 forma2 forma1 Neumática – Válvulas de vías, y de presión decierre Válvulas de vías Válvula de 3/2 vías Válvulas de cierre Válvula de estrangulación y antirretorno Válvulas de presión Válvula reguladora de presión Válvula limitadora de presión Válvula de secuencia Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/3 vías Válvula selectora Válvula de escape rápido Válvula de simultaneidad ©Festo Didactic GmbH & Co. KG capacitivo inductivo Detector eléctrico/electrónico de proximidad magnético Electroválvula de 3/2 vías, servopilotada Electroválvula de 5/2 vías, servopilotada Electroválvula de 5/2 vías de impulsos, servopilotada Relé óptico Electroválvula de 3/2 vías, accionamiento directo Presostato (convertidor NE, regulable) presostato: conexión en P1 vacuostato: conexión en P2 presostato diferencial: conexión en P1 y en P2, p1 p2 www.festo-didactic.com 051276es Final de carrera eléctrico Elementos eléctricos y electroneumáticos 2 1 4 2 1 3 12 (1M1) 1M1 1M1 1M1 14 (1M1) 1 2 4 3 5 12 (1M2) 1M2 14 12 11 A1 A2 1 82 3 2 2 3 5 4 1 1M1 A1 A2 2 1 11 14 A1 A2 12 21 24 22 4 3 A1 A2 1 4 A1 A2 2 p BN BK BU p 1 2 3 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 2 3 5 4 1 2 1 3 12 (1M1) 82 14 (1M1) 1 2 4 3 5 P1 P2 tornillo de regulación
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==