Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

131 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique > Composants > Capteurs/techniques de mesure Pneumatique Capteurs/techniques de mesure 2 3 4 1 Capteur de débit, 0,5 – 50 l/min, analogique – orientable sur 90°, bistable – Raccord électrique : M12x1, 5 pôles pour câble de liaison avec connecteur femelle M12 et fiches mâles de sécurité 4 mm – Sortie de commutation 2x PNP – Sortie analogique de 0 – 10 V – Tension de service : 12 – 30 V DC – Fonction de l’élément de commutation commutable – Fonction de commutation programmable – Plage de mesure de débit : 0,5 – 50 l/min – Raccord pneumatique pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur. – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 8036235 2 Capteur de force Capteur de force pour mesurer la force du piston dans le TP 210. Le montage s’effectue à l’aide de deux écrous en T sur une plaque profilée. Le raccord électrique est effectué via une fiche mâle de sécurité 4 mm. – Plage de mesure : 0 – 1 kN – Tension de service : 24 V DC – Tension de sortie : 0 – 10 V Réf. 539780 3 Indicateur de débit avec flotteur, pneumatique Cet indicateur de débit mécanique fonctionne avec un flotteur et permet d’effectuer des mesures en litres normaux, c.-à-d. sous pression atmosphérique. – Pression de service : 100 – 800 kPa (1 – 8 bar) – Plage de mesure : 30 – 200 Nl/min, 1 – 7 SCFM – Raccord pneumatique pour tuyau plastique de 4 mm de diamètre extérieur – Réglage possible de l’indicateur en position verticale par le biais d’un mécanisme d’orientation, le tout sans outil – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 4741762 4 Ressort de compression pour vérin, pneumatique Le ressort de compression est monté sur un vérin à double effet (réf. 152888). Le vérin compresse le ressort lors de la course aller. Le cadran gradué permet de lire la course et la force du vérin. – Plage de mesure : Course 0 – 50 mm/0 – 2 in ou force 0 – 230 N/0 – 50 lbf – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 4646789 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==