Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

132 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en pneumatique > Composants > Accessoires et composants optionnels Pneumatique Accessoires et composants optionnels 2 Pince coupante pour tubes et tuyaux Pour les tuyaux pneumatiques en plastique et en Perbunan avec ou sans insert textile jusqu’à 20 mm de diamètre extérieur. Coupe à angle droit, sans bavures, grâce au support positif du tuyau dans le trancheur. De plus, il intègre un arceau de sécurité contre l’ouverture accidentelle. Livraison avec deux lames de rechange Réf. 7658 3 Coupe-tuyaux Pour couper proprement les tuyaux pneumatiques en matière plastique. Réf. 8201554 Outil de démontage pour tuyaux pneumatiques Pour desserrer tous les éléments de raccordement pneumatiques QS pour des diamètres extérieurs de tuyaux de 3 à 10 mm Réf. 158419 Silencieux et anneaux d’étanchéité Quantité minimale de commande/unité d’emballage : 10 pièces Anneau d’étanchéité OL-M5 Réf. 34634 Silencieux U-1/8 Réf. 2307 Anneau d’étanchéité OL-1/8 Réf. 33840 4 Compresseur Pression sonore de 41 dB(A) seulement, donc bien adapté à l’utilisation dans les salles de cours. Complet, avec régulateur de pression, séparateur d’eau, 5 m de tuyau d’air comprimé de 6 mm de diamètre extérieur, 3 répartiteurs en T. – Pression : 400 kPa (4 bar) maximale – Débit d’aspiration : 14 l/min – Capacité du réservoir : 2,5 l – Dimensions : 310 x 150 x 370 mm Modèle : 230 V/50 Hz Avec câble secteur selon CEE 7/VII convient pour : DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID 230 V/50 Hz 548707 Modèle : 120 V/60 Hz Avec câble secteur selon NEMA 5-15 convient pour : US, CA, Amérique centrale, BR, CO, YU, EC, KR, TW, TH, PH, JP 120 V/60 Hz 556275 5 Compresseur Compresseur lubrifié à l’huile, silencieux (45 dB (A)). Par conséquent, tout à fait approprié pour une utilisation dans les salles de cours. Avec réducteur de pression et séparateur d’eau. – Pression : max. 800 kPa (8 bar) – Débit d’aspiration : 50 l/min – Volume de réservoir : 24 l – Raccord de sortie : ¼" ou KD4 – Émissions sonores : 45 dB (A)/1 m – Facteur de marche : max. 50 % – Manodétendeur avec manomètre Modèle : 230 V/50 Hz Avec connecteur et câble secteur selon CEE 7/VII convient pour : DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID. 230 V/50 Hz 91030 Modèle : 120 V/60 Hz Avec connecteur et connecteur mâle selon NEMA 5-15 convient pour : US, CA, Amérique centrale, BR, CO, EC, KR, TW, TH, PH, JP 120 V/60 Hz 565440 Accessoires pour compresseur Comprenant : – Coupleurs rapides (KD3-CK-4 et KD4-1/4-A) – Fiche mâle (KS4-CK-4) – Tuyau (6 x 1 argenté 2,5 m) Réf. 8201523 3 2 1 4 5 1 Raccords enfichables et connecteurs Pour réaliser rapidement des dérivations avec un minimum d’effort, pour tuyau plastique, diamètre extérieur de 4 mm (calibré). – Enficher – et c’est terminé – Montage flexible – tous les raccords peuvent être tournés à 360° autour de la pièce filetée – Absolument sûr et étanche – avec anneau d’étanchéité en plastique NBR – Réutilisable – filetage avec revêtement auto-étanche Quantité minimale de commande/unité d’emballage : 10 pièces Raccord droit, M5 (QSM-M5-4) Réf. 153304 Raccord droit, G1/8 (QS-G1/8-4) Réf. 186095 Raccord en L, orientable, M5 (QSML-M5-4) Réf. 153333 Raccord en L, orientable, G1/8 (QSLG1/8-4) Réf. 186116 Raccord en L, 4H (QSL-4H) Réf. 153056 Raccord droit, auto-réglable, M5 (QSKM5-4) Type 6 153291 Raccord droit, auto-réglable, G1/8 (QSKG1/8-4) Réf. 186294 Répartiteur en T (QST-4) Réf. 153128 Répartiteur en T (QST-6) Réf. 153129 Traversée de cloison enfichable, (QSMS-4) Réf. 153376 Bouchon d’obturation (QSC-4H) Réf. 153267 Union mâle (QSH-4) Réf. 153251 Union (QSM-6H-4) Réf. 153329 CEE 7/VII NEMA 5-15

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==