Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

133 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en pneumatique > Composants > Autres composants Pneumatique Autres composants 1/2 Adaptateur universel Pour fixer les composants pneumatiques sur la plaque aluminium profilée. – Enficher, serrer, terminé – sans effort – Pas de raccords femelles usés – Positionnement précis des composants – Travailler dans la troisième dimension – Les adaptateurs conviennent universellement aux composants avec trou débouchant – pour toutes les marques – Système de fixation rapide Quick-Fix Monter les composants sur l’adaptateur au moyen de vis autotaraudantes – simple, rapide et fiable. Des vis autotaraudantes adaptées sont comprises dans la fourniture. Ne convient pas pour l’adaptation de composants hydrauliques. 3 75 x 50 x 30 mm 195224 4 75 x 100 x 30 mm 195225 3 Adaptateur fileté Quick-Fix L’adaptateur fileté Quick-Fix permet de fixer des composants sur une plaque profilée. Réf. 549806 4 Adaptateur de serrage Quick-Fix L’adaptateur de serrage Quick-Fix permet de fixer de petits composants sur une plaque profilée. Réf. 8026327 5 Ensemble de baguettes de fixation pour tuyaux multiples Facile à fixer sur la plaque aluminium profilée, assure une vue d’ensemble avec jusqu’à 6 tuyaux/câbles par barrette de fixation. Set de 10 pièces. Réf. 544317 6 Jeu de rails Deux rails DIN de 300 mm de long, adaptés au relais et au jeu de bornes sur rail avec matériel de fixation pour l’adaptation sur la plaque aluminium profilée. Réf. 548637 7 Jeu de goulottes de câbles Goulottes de câbles 1x 150 mm, 3x 265 mm et 1x 500 mm avec matériel de fixation pour l’adaptation sur la plaque aluminium profilée. Réf. 548638 8 Boîte d’accessoires La boîte d’accessoires pour les raccords pneumatiques contient des accessoires de vissage et de tubage, ainsi qu’un coupe-tuyaux et un outil de démontage. Réf. 167020 5 6 7 3 4 8 2 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==