134 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Distributeurs Hydraulique Distributeurs 1 3 1/2/3/4 Distributeurs à manette – Actionnement : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs ISO/DIN 4401 taille 02 – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix 1 Distributeur 4/2 à manette et rappel par ressort Réf. 544342 2 Distributeur 4/3 à manette Centre fermé, bistable Réf. 544343 3 Distributeur 4/3 à manette Centre en Y (AB-> T), bistable Réf. 544344 4 Distributeur 4/3 à manette, centre ouvert (P-> T), bistable Réf. 544345 Distributeur 4/3 à manette, position médiane H, bistable (PTAB) Réf. 8065281 5 Distributeur 2/2 à poussoir, transformable – Actionnement : mécanique, grâce à la barre de guidage d’un vérin avec kit de montage, rappel par ressort – Position de repos : (P->A), transformable – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs – ISO/DIN 4401 taille 02 – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544353 6 Manodétendeur 4/3 Servo-distributeur à commande directe avec régulation électrique de la position du piston de commande. – Aucun chevauchement et courbe caractéristique linéaire (débit par rapport à la position du piston de commande) – Centre fermé, hors tension – Actionnement par aimant permanent, réglage par moteur linéaire 4 9 8 10 – Électronique de position, de pilotage et d’amplification intégrée – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar), sur raccord T 5 MPa (50 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Tension de service : 24 V DC – Consommation maximale : 1,2 A – Signal de valeur de consigne : ±10 V DC – Raccord électrique : câble avec fiches mâles de sécurité de 4 mm – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 567269 7/8/9/10/11 Électrodistributeurs – Actionnement : aimant de commutation – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs ISO/DIN 4401 taille 02 – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Tension de service : 24 V DC – Puissance : 6,5 W – Raccord électrique : connecteurs femelles de sécurité 4 mm – Système de fixation rapide Quick-Fix 7 Électrodistributeur 4/2 et rappel par ressort Réf. 544346 8 Électrodistributeur 4/2 bistable Réf. 544352 9 Électrodistributeur 4/3, centre fermé Réf. 544347 10 Électrodistributeur 4/3, centre en Y (AB-> T) Réf. 544348 11 Électrodistributeur 4/3, centre ouvert (P-> T) Réf. 544349 11 5 6 7 2
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==