135 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Distributeurs Hydraulique Distributeurs 1 Électrodistributeur proportionnel 4/3 Le distributeur sert à commander la direction et la quantité des débits hydrauliques. – Centre fermé, hors tension – Actionnement : pilote proportionnel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs ISO/DIN 4401 taille 02 – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Tension de service : 24 V DC – Courant nominal : 800 mA – Raccord électrique : Connecteurs femelles de sécurité 4 mm – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544350 2 Balance de pression (régulateur de débit proportionnel) La balance de pression transforme l’électrodistributeur proportionnel 4/3 (réf. 544350) en régulateur de débit proportionnel. Cet ensemble complet de distributeurs est monté entre entre la plaque de base et le distributeur proportionnel. – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs ISO/DIN 4401 taille 02 Réf. 159351 1 4 3 3 Distributeur proportionnel 6/3 à manette Le distributeur sert à commander la direction et le volume des débits hydrauliques. Par un enchaînement de plusieurs distributeurs, il est possible de réaliser des montages en série, en parallèle ou en tandem. – Position médiane, centré par un ressort, P1->T1, P2T2AB bloqué – Actionnement : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar), T2 seulement à court terme 6 MPa (60 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572141 4 Bloc de commande Load-Sensing Deux distributeurs proportionnels avec balance de pression d’entrée pour les commandes Load-Sensing (adaptation de la pression et du débit). Adapté à l’appareil pilote, 2x 2 canaux (Réf. 572147). – Centre fermé, centré par un ressort (Closed Center) – Actionnement : hydraulique et manuel (levier à main) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression de pilotage : jusqu’à 3,5 MPa (35 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d»huile – Embouts de raccordement ouverts pour retour sans pression (T) – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572144 2 5 5 Distributeur de pilotage (Orbitrol) Le distributeur rotatif est utilisé pour les directions hydrostatiques. Lorsque le volant est actionné, l’unité de direction oriente vers la droite ou vers la gauche une quantité d’huile proportionnelle à la rotation du volant. Le débit excédentaire est évacué par E et acheminé vers un autre consommateur. (Power Beyond). – Sans confirmation de charge (non-reaction) – Centre ouvert (pour pompe à débit constant) – Actionnement : manuel (volant) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d»huile – Connecteur ouvert pour le retour sans pression (T) – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572146
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==