136 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Régulateurs de pression Hydraulique Régulateurs de pression 1 3 1 Limiteur de pression Le distributeur limite la pression au raccord P par rapport au raccord T à la valeur paramétrée. – Réglage : manuel – Clapet anti-retour inclus – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544335 2 Limiteur de pression compensé Le distributeur limite la pression au raccord P par rapport au raccord T à la valeur paramétrée. La pression au niveau du raccord T n’a pas d’influence sur cette valeur, car le ressort de limitation de pression est équilibré. – Réglage : manuel – Clapet anti-retour inclus – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 567237 3 Limiteur de pression piloté Ce distributeur peut limiter en pression des débits volumétriques plus importants qu’un distributeur à commande directe. La valeur de limitation dépend du ressort de l'étage principal et de la pression de pilotage appliquée au niveau de X, du raccord P vers le raccord T. – Réglage : manuel – À commande indirecte hydraulique – Pression de pilotage accessible par le raccord X – Raccord de réservoir distinct en Y de l’étage pilote – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 8025067 4 4 Réducteur de pression à 3 voies Le réducteur maintient constante la pression réglée au niveau du raccord A et compense ainsi les variations de pression d’alimentation et de charge des récepteurs. Quand la pression en A dépasse la valeur paramétrée, A est mis en communication avec T. – Réglage : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544337 5 Soupape de séquence La soupape relie P à T lorsque la pression en X est supérieure à la somme de la force du ressort et de la pression dans le raccord T. – Réglage : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544341 6 Limiteur de pression proportionnel La limiteur sert à limiter la pression. Le réglage de la pression de limitation est effectué par le pilote proportionnel. – Actionnement : pilote proportionnel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs ISO/DIN 4401 taille 02 – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Tension de service : 24 V DC – Courant nominal : 800 mA – Raccord électrique : Connecteurs femelles de sécurité 4 mm – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544351 5 6 2 7 7 Distributeur d’équilibrage Le distributeur d’équilibrage permet de maîtriser la vitesse de descente des actionneurs. Lorsque la pression de pilotage sur X augmente, la valeur de limitation de pression paramétrée diminue. De T à P, le limiteur de pression est contourné par un clapet anti-retour. – Réglage : manuel (avec outil) – Le rapport de surface entre X et P est de 1:3 – Clapet anti-retour inclus – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572149
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==