Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

137 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Régulateurs de pression Hydraulique Régulateurs de pression 1 Appareil pilote (joystick), 2x 2 canaux Chaque canal possède deux réducteurs de pression qui contrôlent la pression de P vers A ou B. Dans la position neutre centrée par un ressort, A et B ne sont pas sous pression. Les joysticks hydrauliques sont utilisés par exemple pour la commande à distance ou le pilotage du bloc mobile Load-Sensing. – Réglage : manuel (2x joysticks) – Pression de service : 3,5 MPa (35 bar) – Pression maximale admissible : 3,5 MPa (35 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Embouts de raccordement ouverts pour retour sans pression (T) – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572147 2 Balance de pression pour OpenCenter Load-Sensing Le distributeur est nécessaire pour les applications Load-Sensing avec pompe à débit constant (centre ouvert). – Réglage : hydraulique – Pression différentielle : 0,055 MPa (5,5 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572123 3 Balance de pression en amont Cette balance de pression assure un débit indépendant de la pression de charge. – Réglage : hydraulique – Pression différentielle : 0,055 MPa (5,5 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 573023 1 4 Balance de pression en aval La balance de pression assure un débit indépendant de la pression de charge. Si le débit total sollicité par l'intégralité des consommateurs est supérieur à celui que la pompe peut assurer, les débits individuels sont réduits à proportion. Le distributeur est utilisé dans les applications à détection de charge avec une pompe à débit variable LS (centre fermé). – Réglage : hydraulique – Pression différentielle : 35 kPa (0,35 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572741 5 Vidangeur à limiteur de pression Le distributeur sert à évacuer l’huile dans le circuit hydraulique fermé. – Réglage : hydraulique et limiteur de pression fixe – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572126 6 Bloc anti-choc et anti-cavitation Le bloc de distributeur contient deux limiteurs de pression (soupapes anti-choc) pour évacuer les pics de pression vers T et deux soupapes anti-cavitation pour garantir l’alimentation de la conduite de consommation même en cas de dépression, par exemple suite à un changement de charge. – Réglage : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572148 2 3 4 5 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==