Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

138 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Distributeurs de débit/d’arrêt Hydraulique Distributeurs de débit/d’arrêt 1 3 1 Limiteur de débit Le distributeur sert à maîtriser le débit volumétrique dans les deux sens, grâce à un point d’étranglement réglable. – Actionnement : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles/connecteurs femelles auto-étanches à faibles fuites d'huile Réf. 152842 2 Limiteur de débit unidirectionnel Le distributeur sert à maîtriser le débit volumétrique dans les deux sens, grâce à un point d’étranglement réglable. En sens inverse, le clapet anti-retour shunte l’étranglement. – Actionnement : manuel – Clapet anti-retour intégré – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles/connecteurs femelles auto-étanches à faibles fuites d'huile Réf. 152843 3 Clapet anti-retour La fermeture est assurée par un cône d'étanchéité repoussé sur le siège par un ressort. Si la pression d’ouverture du côté du siège est dépassée, le distributeur s’ouvre et laisse passer le flux. Si la pression du côté du ressort est plus importante, le distributeur reste fermé. – Actionnement : hydraulique – Longueur de tuyau : 1000 mm – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Coupleurs rapides auto-étanches à faible fuite d’huile Pression d’ouverture de 0,05 MPa Réf. 548617 Pression d’ouverture de 0,6 MPa Réf. 548618 4 4 Robinet d’arrêt Le distributeur peut être fermé en tournant le levier. Une bille est alors pressée sur le joint d’étanchéité du côté non soumis à la pression, et bloque le débit volumétrique sans fuite d’huile. – Actionnement : manuel – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles/connecteurs femelles auto-étanches à faibles fuites d'huile Réf. 152844 5 Clapet anti-retour déverrouillable La fermeture est assurée par un clapet conique repoussé sur le palier par un ressort. Ce n’est que lorsque X est activé que le cône d’étanchéité s’ouvre. Si la pression d’ouverture du côté du siège est dépassée, le distributeur s’ouvre et laisse passer le flux. – Actionnement : hydraulique – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544339 6 Double clapet anti-retour déverrouillable Les deux clapets anti-retour sont débloqués chacun par le côté opposé. – Rapport de surface entre le piston de commande et le siège du clapet anti-retour 3,3:1 – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572151 5 6 2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==