139 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Distributeurs de débit/d’arrêt Hydraulique Distributeurs de débit/d’arrêt 1 Régulateur de débit à 2 voies Le distributeur assure un débit constant dans le sens d’écoulement de A vers B, indépendamment de la pression de charge sur B. De B vers A, l’huile s’écoule via le clapet anti-retour qui s’ouvre. – Actionnement : manuel – Pression différentielle de la balance de pression : 0,55 MPa (5,5 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544338 2 Régulateur de débit à 3 voies Le distributeur assure un débit constant dans le sens d’écoulement de P vers A, indépendamment de la pression de charge sur A. Le débit excédentaire est évacué par B et acheminé vers un autre consommateur. – Actionnement : manuel – Pression différentielle de la balance de pression : 0,55 MPa (5,5 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572150 3 Diviseur de débit Le distributeur divise le débit volumétrique de P sur A et B selon un rapport de 50:50, indépendamment de la charge. – Actionnement : hydraulique – Débit volumétrique min. : 0,5 l/min – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Schéma de raccordement hydraulique des distributeurs ISO/DIN 4401 taille 02 – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 544340 4 Sélecteur de circuit Le sélecteur de circuit est relié avec la sortie par la mise sous pression de l’une des deux entrées (fonction OU). Si les deux entrées sont alimentées, c’est la pression la plus élevée qui est transmise. – Actionnement : hydraulique – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 572122 5 Vanne de priorité LS dynamique Le distributeur alimente le sens d’écoulement de P vers CF de préférence et indépendamment de la pression de charge sur CF. Le débit excédentaire est évacué par EF et dirigé vers un autre consommateur. – Actionnement : hydraulique – Pression différentielle de la balance de pression : 1,03 MPa (10,3 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 573022 1 2 3 4 5
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==