Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

140 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Actionneurs Hydraulique Actionneurs 1 5 1/2/3/4 Vérin différentiel – Piston/tige de piston/course – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – À double effet – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix 1 16/10/200 avec capot – Rapport de surface 1 : 1,6 Réf. 572746 2 16/10/300 avec capot – Rapport de surface 1 : 1,6 Réf. 572748 3 16/10/400 avec capot – Rapport de surface 1 : 1,6 Réf. 572749 4 25/18/200 avec capot – Rapport de surface 1 : 2 Réf. 572747 5 Vérin synchrone avec capots – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – À double effet – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix – Ø de piston : 16 mm – Ø de tige de piston : 2x 10 mm – Course : 200 mm – Rapport de surface 1 : 1 Réf. 572750 4 2 3 6 6 Unité de charge/simulateur de charge de vérin Cette combinaison permet d’appliquer une force hydraulique antagoniste à un vérin différentiel ou à un vérin synchrone. Options possibles : différentiel contre différentiel (2x 1:1,6), petit vérin synchrone contre grand vérin synchrone ou grand vérin synchrone contre petit vérin synchrone. – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Protection contre la surpression intégrée – À double effet (2x) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Ø de piston : 2x 16 mm – Ø de tige de piston : 10 mm – Course : 200 mm – Rapport de surface 1 : 1 ou 1 : 1,6 Réf. 572145

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==