Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

141 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Actionneurs Hydraulique Actionneurs 1 1 Charge en traction/poussée, orientable Vérin hydraulique avec poids à sens d’action orientable sans outil. La masse est déplacée et amortie en fin de course. Des capteurs de proximité électroniques (réf. 2342009) peuvent être montés en option. Pour montage sur une colonne en profilé d’un poste de travail Learnline ou sur une plaque profilée verticale d’un poste de travail Learnline mobile : – Dimensions : 665 x 190 x 157 mm – Rayon de pivotement : 340 mm – Poids : 19 kg, dont 10 kg de charge – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – À double effet – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Ø de piston : 16 mm – Ø de tige de piston : 10 mm – Course : 200 mm – Rapport de surface : 1 : 1,6 – Mise sous pression par charge côté piston : 0,48 MPa (4,8 bars) – Mise sous pression par charge côté tige de piston : 0,8 MPa (8 bars) Réf. 3137005 2 Capot pour vérin Réduit le risque de blessure. Avec règle pour un positionnement facile des détecteurs de limite et des capteurs de proximité. Convient également aux vérins avec kit de montage. Pour des vérins de plus de 200 mm de course, utiliser deux capots. Pour tous les vérins différentiels et synchrones. Pour les vérins différentiels 25/18/200, il faut également un adaptateur (référence 573272). – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 556290 3 Kit de montage de vérins Le montage d’un kit de montage sur un vérin offre les possibilités suivantes : – Actionnement du distributeur à poussoir par la barre de guidage – Actionnement du capteur de proximité (réf. 2342009) par l’aimant permanent de la barre de guidage – Utilisation d’un système de mesure de déplacement Pour vérins 572746, 572750, 572145 Réf. 544371 Pour vérins 572748 Réf. 544372 Pour vérins 572747 Réf. 544373 4 Ressort de compression pour vérin, hydraulique Le ressort est monté sans outil sur le vérin différentiel 16/10/200. Le vérin compresse le ressort lors de la course aller. La course et la force du vérin sont indiqués sur le cadran gradué. Sert à illustrer le rapport entre la pression et la force ainsi que la thématique du maintien de charge ; peut également être utilisé comme accumulateur à ressort de compression. – Plage de mesure : Course 0 – 78 mm/0 – 3,1 in ou force 0 – 1200 N/0 – 270 lbf – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 4914138 2 3 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==