142 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Actionneurs Hydraulique Actionneurs 1/2 Système de mesure de course pour vérin Potentiomètre linéaire pour montage sur des vérins au moyen d’un kit. – Câble de connexion avec fiche mâle de sécurité 4 mm – Sortie : 0 – 10 V DC 1 Potentiomètre linéaire avec course de mesure de 200 mm – pour vérins réf. 572746 et 572750 avec kit de montage réf. 544371 ou – pour vérin réf. 572747 avec kit de montage réf. 544373 Course de mesure 200 mm 167090 Potentiomètre linéaire avec course de mesure de 300 mm Pour vérin réf. 572748 avec kit de montage réf. 544372 Course de mesure 300 mm 525953 2 Potentiomètre linéaire avec course de mesure de 450 mm Pour un montage direct sur le vérin réf. 572749 et la plaque aluminium profilée Course de mesure 450 mm 525954 1 2 4 3 3 Vérin linéaire Composé d’un chariot, d’un vérin à double effet, d’un capot avec cadran gradué, de tiges de guidage, d’une règle, d’un étrier et d’un système de mesure de déplacement. – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Matériel de fixation – Ø de piston : 16 mm – Ø de tige de piston : 10 mm – Course : 200 mm – Rapport de surface 1 : 1,6 Réf. 8028726 4 Poids, 5 kg, pour vérin linéaire Poids à monter sur les vérins linéaires (réf. 8028726 et 192501), utilisable comme charge supplémentaire. Réf. 34065
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==