Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

143 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Actionneurs Hydraulique Actionneurs 2 3 4 1 5 1 Vérin de freinage pour entraînement linéaire Vérin de charge ou de freinage pour l’entraînement linéaire (réf. 8028726). – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – À double effet – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Ø de piston : 16 mm – Ø de tige de piston : 10 mm – Course : 200 mm – Rapport de surface 1 : 1,6 Réf. 152295 2 Poids, 9 kg, pour vérin Poids à monter sur une colonne en profilé Learnline utilisable comme charge de traction ou de pression d’un vérin hydraulique. Avec chape de tige et guidage à palier lisse. Poids pour vérin : réf. 152857, 572746, 572750 Réf. 152972 3/4 Capot pour poids, 9 kg Protège de manière fiable contre les blessures. Uniquement en combinaison avec le vérin, réf. 152857, 572746, 572750 et le poids, réf. 152972. 3 Pour le kit de montage de Learntop-S Réf. 152973 4 Pour la colonne en profilé Learnline Réf. 541135 5 Moteur hydraulique Le moteur est mis en mouvement par le passage du fluide. Le sens de rotation change en même temps que le sens d’écoulement. Toute fuite dans le moteur est dirigée vers le côté basse pression à l’aide du sélecteur de circuit. – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Pression maximale admissible dans la conduite de retour : 5 MPa (50 bar) – Volume d’absorption : 8,2 cm³ – Conception : orbite – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 152858

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==