144 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Raccords flexibles, répartition/autres composants Hydraulique Raccords flexibles, répartition/autres composants 1 3 1 Tuyau flexible avec raccords rapides Le tuyau haute pression est composé de trois couches : la couche interne est en polyamide, la 2e couche est un tressage métallique et la couche externe est en polyuréthane. Les coupleurs rapides sont auto-étanches à l’état découplé. En combinaison avec l’embout mâle, ils permettent de réaliser une liaison hydraulique étanche par rapport à l’extérieur. Lors de la procédure d’accouplement, seule la face concernée est légèrement enduite d’huile. Le branchement et le débranchement ne sont autorisés que hors pression. – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Plage de température : -40 – +125 °C – Rayon de courbure minimal : 100 mm – DN 06 (Ø 6,3 mm) 600 mm 152960 1000 mm 152970 1500 mm 159386 3000 mm 158352 Tuyau flexible par résistances avec raccords rapides DN 04 (Ø 4 mm) 1000 mm 549858 Tuyau flexible sans raccords rapides Avec filetage G1/4" et surface de clé (SW19). Veuillez respecter les règles de sécurité de l’association professionnelle pour les tuyaux flexibles hydrauliques à haute pression : la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 6 ans (y compris une période de stockage de 2 ans maximum). 600 mm 8201525 1000 mm 8201526 1500 mm 8201527 3000 mm 8201528 4 2/3 Coupleur rapide – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Coupleur rapide auto-étanche à faible fuite d’huile – Filetage G¼“ 2 Taraudage 567223 3 Filetage 548610 4 Embout mâle – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faible fuite d’huile – Filetage G¼“ Réf. 8201529 Bouchon d’obturation Pour obturer les filetages de raccordement non utilisés. – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Filetage G¼“ Réf. 205284 Joint de bouchon d’obturation Réf. 34635 5 6 2 5 Répartiteur en T Le répartiteur peut être intercalé à n’importe quel endroit. – Raccords : 2x embouts mâles et 1x coupleur rapide – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Accouplements auto-étanches à faible fuite d’huile Réf. 152847 6 Répartiteur à 4 orifices – Répartiteur avec cinq raccords – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 184455 7 Répartiteur à 4 orifices à manomètre Le répartiteur à cinq raccords est équipé d’un manomètre et vissé sur la plaque profilée. – Plage de mesure et pression maximale admissible : 10 MPa (100 bar) – Classe de qualité 1,6 % de la valeur de fin d’échelle – Pression de service statique : 3/4 de la valeur de fin d’échelle – Pression de service dynamique : 2/3 de la valeur de fin d’échelle – Amortissement : glycérine – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile Réf. 159395 7
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==