145 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Raccords flexibles, répartition/autres composants Hydraulique Raccords flexibles, répartition/autres composants 1 Collecteur de retour à 4 entrées, sans pression Plaque avec cinq raccords pour regrouper plusieurs conduites de retour de sécurité. La fiche mâle ouverte retourne au réservoir du groupe générateur hydraulique. – Pression maximale admissible : 1 MPa (10 bar) – Quatre coupleurs rapides autoétanches – Un tuyau (2 m) avec une fiche mâle ouverte Réf. 573026 2 Flexible de retour sans pression Pour le raccordement d'un embout adaptateur avec le retour collecteur ou la boîte de jonction sur le groupe générateur hydraulique. – Pression maximale admissible : 1 MPa (10 bar) – Un côté avec fiche mâle ouverte, un côté avec embout femelle – Longueur : 1200 mm Réf. 573024 3 Unité de décharge de pression L’unité de décharge de pression est placée sur l’embout mâle autoétanche à faible fuite d’huile, afin de l’ouvrir de force sans grand effort. Les pressions hydrauliques bloquées peuvent ainsi être libérées. Réf. 152971 4 Embase Embases avec quatre raccords filetés G¼" et schémas de raccordement de distributeurs selon ISO/DIN 4401. Pour adapter n’importe quel distributeur. – Système de fixation rapide Quick-Fix Plan de raccordement, taille 02 (NG4), B à gauche, A à droite Réf. 572152 Plan de raccordement, taille 02 (NG4), A à gauche, B à droite Réf. 572153 Plan de raccordement, taille 03 (NG6), B à gauche, A à droite Réf. 669198 Plan de raccordement, taille 03 (NG6), A à gauche, B à droite Réf. 8201565 5 Accumulateur à membrane avec bloc de coupure Les fonctions suivantes sont disponibles via le robinet à boisseau sphérique à trois voies intégré dans le bloc d’arrêt : 1. Connexion ouverte entre P et l’accumulateur à membrane 2. Connexion fermée entre P et l’accumulateur à membrane 3. Connexion ouverte entre T et l’accumulateur à membrane (décharge) – Soupape de sécurité contre les surcharges – Manomètre pour la pression de service – Volume nominal : 0,32 dm³ – Fluide, côté gaz : azote (N) – Pression de remplissage de gaz à la livraison : 1 MPa (10 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faible fuite d’huile pour P – Tuyau avec fiche mâle ouverte pour T Réf. 152859 1 2 3 4 5 6 Dispositif de remplissage d’accumulateur Pour remplir ou recharger en azote (N) le côté gaz de l’accumulateur à membrane (réf. 152859). Le dispositif de remplissage d’accumulateur peut être utilisé directement avec une bouteille d’azote disponible dans le commerce. En cas d’utilisation d’un réducteur de pression, des entretoises spécifiques au fabricant peuvent être nécessaires. Réf. 92491 6 Filtre haute pression, 5 μm Utilisé directement en aval de la pompe, le filtre haute pression protège de manière fiable les éléments hydrauliques suivants contre les particules solides en suspension dans l’huile. La classe de pureté requise dépend de l’élément le plus sensible du système. – Indicateur de contamination – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 548609 Cartouche filtrante de rechange Réf. 236302
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==