Pneumatique et hydraulique - Solutions d’apprentissage pour la formation initiale et continue

146 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Capteurs/techniques de mesure Hydraulique Capteurs/techniques de mesure 1 3 1 Manomètre Le manomètre peut être intercalé à n’importe quel endroit pour mesurer la pression. – Plage de mesure et pression maximale admissible : 10 MPa (100 bar) – Classe de qualité : 1,6 % de la valeur de fin d’échelle – Pression de service statique : 3/4 de la valeur de fin d’échelle – Pression de service dynamique : 2/3 de la valeur de fin d’échelle – Amortissement : glycérine – Accouplements auto-étanches à faible fuite d’huile Réf. 152841 2 Capteur de pression Le capteur de pression peut être intercalé à n’importe quel endroit pour mesurer la pression et possède une sortie analogique. – Tension de service : 15 – 30 V DC – Plage de mesure et pression maximale admissible : 10 MPa (100 bar) – Sortie analogique : 0 – 10 V – Raccord électrique : sur fiches mâles de sécurité 4 mm – Accouplements auto-étanches à faible fuite d’huile Réf. 525964 3 Manocontact électronique Le manocontact peut être intercalé à n’importe quel endroit pour mesurer la pression et possède deux sorties de commutation ainsi qu’une sortie analogique. – Tension de service : 18 – 35 V DC – Sorties de commutation : 2 x PNP, 1,2 A maximum – Plage de mesure et pression maximale admissible : 10 MPa (100 bar) – Sortie analogique : 0 – 10 V – Affichage numérique à 4 chiffres, orientable sur 2 axes – Raccord électrique : M12, 5 pôles sur fiches mâle de sécurité 4 mm – Accouplements auto-étanches à faible fuite d’huile Réf. 548612 4 4 Capteur de température Le capteur peut être intercalé à n’importe quel endroit pour mesurer la température et possède une sortie analogique. – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Tension de service : 20 – 30 V DC – Plage de mesure : 0 – 100 °C – Sortie analogique : 0 – 10 V – Raccord électrique : sur fiches mâles de sécurité 4 mm – Accouplements auto-étanches à faible fuite d’huile Réf. 525963 5 Kit de mesure Emballé dans un Systainer pratique et robuste, il contient le kit de mesure complet. Il convient pour la mise en service, la maintenance, la recherche des erreurs et l’optimisation des circuits hydrauliques. Kit de mesure complet, comprenant : – Équipement de mesure de débit, électronique : sortie analogique 0 – 10 V, soit 0 – 10 l/min ou 0 – 1220 tr/min. Le moteur hydraulique (réf. 152858) est nécessaire. Réf. 567191 – Câble de mesure, 500 mm, rouge : Réf. 376937 – Câble de mesure, 500 mm, bleu : Réf. 376936 – Multimètre numérique : Réf. 8217596 – Capteur de pression, plage de mesure 0 – 10 MPa (0 – 100 bar), NG 4 : Réf. 525964 – Capteur de température, plage de mesure 0 – 100 °C, NG 4 : réf. 525963 Réf. 177468 2 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==