147 → www.festo.com/didactic Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Capteurs/techniques de mesure Hydraulique Capteurs/techniques de mesure 2 1 1 Voyant de débit Il est possible d’observer le débit d’huile et la cavitation à travers le regard. Le flotteur indique alors le sens d’écoulement et le débit. – Plage d’affichage jusqu’à ±4 l/min – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile – Système de fixation rapide Quick-Fix Réf. 3492037 2 Indicateur de débit avec flotteur Cet indicateur de débit mécanique fonctionne avec un flotteur et permet d’effectuer des mesures en l/min et en gal/min (Etats-Unis). – Utilisation à n’importe quel endroit, rappel par ressort – Lecture directe – Plage de mesure : 0,5 – 4,5 l/min ou 0,1 – 1,2 gal/min – Pression maximale admissible : 12 MPa (120 bar) – Accouplements auto-étanches à faible fuite d’huile Réf. 4857121 3 Récipient de mesure pour huile hydraulique Le récipient de mesure transparent est conçu avec une arrivée stabilisée, une arrivée normale et une arrivée pour un retour sans pression. Il est également doté d’un cadran gradué, d’une protection contre les trop-pleins et d’une évacuation à ouverture manuelle. Pour la fixation au Learnline, le support universel (réf. 539736) est nécessaire. Plage de mesure jusqu’à 2 litres. Réf. 541134 4 Capteur de débit Le capteur est couplé au moteur hydraulique (réf. 152858). Une génératrice tachymétrique convertit la vitesse de rotation du moteur hydraulique en tension continue. Une vitesse de rotation du moteur hydraulique de 0 à 1220 tr/min correspond à une tension de 0 à 10 V et à un débit de 0 à 10 l/min. – Rotation à droite/gauche : sortie sous forme de valeur analogique de 0 – 10 V – Tension de service : 24 V DC – Plage de mesure : 0 – 10 l/min – Sortie analogique : 0 – 10 V – Raccord électrique : sur fiches de sécurité de 4 mm Réf. 567191 3 4
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==