148 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en hydraulique > Composants > Groupes Hydraulique Groupes 1 Groupe générateur hydraulique avec deux pompes indépendantes à débit constant Particulièrement adapté à l’alimentation individuelle de deux circuits hydrauliques avec chacun un interrupteur MARCHE/ARRET séparé, p. ex. sur un poste de travail mobile Learnline. Également recommandé pour atteindre des vitesses plus élevées sur les vérins et régimes plus élevés sur les moteurs. Convient également parfaitement à l’établissement de courbes caractéristiques des distributeurs. – Intégrable dans les systèmes de poste de travail mobiles Learnline – Type de pompe : 2 roues à engrenages extérieurs, chacune avec limiteur de pression réglable de 0 à 6 MPa (0 – 60 bar) – Pression de service : 6 MPa (60 bar) – Deux moteurs avec protection contre les surcharges, et chacun un commutateur MARCHE/ARRÊT sur système de fixation rapide Quick-Fix – Puissance nominale : 2x 550 W – Réservoir : volume 40 l, regard, indicateur de température, vis de purge – Couvercle de réservoir avec filtre à air et filtre de retour – Embouts mâles auto-étanches à faibles fuites d'huile pour P et T – Boîte de jonction pour retour sans pression – Flasque de raccordement pour le retour du récipient de mesure – Dimensions (L x P x H) : 700 x 320 x 550 mm – Poids : 72 kg (vide) 1 Tous les groupes 230 V avec connecteur mâle Schuko CEE 7 convenant pour : DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID Note : pour des raisons de sécurité, nous livrons toujours les groupes générateurs hydrauliques sans remplissage d’huile. Veuillez commander l’huile séparément. Variante courant alternatif, 230 V/50 Hz – Groupe avec moteurs à courant alternatif, monophasés et condensateurs de démarrage – Débit 2x 3,4 l/min Réf. 541114 Variante courant alternatif, 120 V/60 Hz – Groupe avec moteurs à courant alternatif, monophasés et condensateurs de démarrage – Débit 2x 4,3 l/min (2x 1,1 gpm) Réf. 8064373 Variante courant triphasé, 400 V/50 Hz – Groupe avec moteurs triphasés, 3 phases – Débit 2x 3,4 l/min Réf. 541116
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==