154 Garantie Festo Didactic de 24 mois Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Composants > Électronique de commande/régulation Électronique de commande/régulation 1 2 1 Générateur de fonctions/ compteur/chronomètre L’appareil multifonctions dispose d’un écran LCD pour afficher le mode de fonctionnement réglé et les valeurs de mesure actuelles. La langue de l’affichage est modifiée en appuyant simultanément sur les boutons START et STOP lors de la mise sous tension. Le générateur de fonctions met à disposition cinq modes de fonctionnement : comptage d’impulsions, mesure de fréquences, mesure du temps, émission d’un signal rectangulaire et émission d’une tension continue. – Tension de service : 24 V DC – Tension des signaux d’entrée : +15 – +28 V DC – Plage de mesure du temps : 0000 – 9999 ms – Plage de mesure de la fréquence : 0,1 – 1000 Hz – Sortie de fréquence : 24 V, max. 2 A, 0,01 – 200 Hz – Sortie à modulation de largeur d’impulsion : 0 – 24 V DC, 2 A max. – Raccordement électrique : connecteurs femelles pour fiches mâles de sécurité de 4 mm Réf. 544315 2 Témoin de mode de fonctionnement Pour un raccordement simple et l’affichage de différents modes et états de fonctionnement par des signaux clignotants et continus de différentes couleurs. Trois éléments lumineux à LED (vert, jaune, rouge), chacun avec un connecteur femelle pour l’éclairage permanent et l’éclairage clignotant, connecteurs femelles de tension de service 6 x 24 V DC et 0 V chacune, tous les raccordements réalisés pour des fiches mâles de sécurité de 4 mm, fixation par protection contre les contacts accidentels avec barrette de poignée à encliqueter intégrée dans le cadre de montage ER pour les unités de raccordement et les boîtiers de commande électriques. Réf. 567263 3 4 3 Bouton coup-de-poing de sécurité Avec coupure à deux circuits et surveillance automatique, démontable. Les deux contacts à ouverture s’ouvrent lorsque le bouton coupde-poing de sécurité est actionné. Un autre contact à fermeture est actionné lorsque le bouton coupde-poing de sécurité est poussé et s’ouvre lorsque le bouton coup-depoing de sécurité est démonté ou manipulé. Connecteurs femelles de tension d’alimentation 6 x 24 V DC et 0 V chacune, tous les raccordements réalisés pour des fiches mâles de sécurité de 4 mm, fixation par protection contre les contacts accidentels avec barrette de poignée à encliqueter intégrée dans le cadre de montage ER pour les unités de raccordement et les boîtiers de commande électriques. Réf. 567261 4 Bloc logique de sécurité pour arrêt d’urgence et protecteur mobile Avec 4 sorties de relais à guidage forcé et 2 canaux d’entrée, utilisable comme contrôleur de porte de protection ou comme dispositif de surveillance d’arrêt d’urgence. – Modes de fonctionnement : test au démarrage, détection des courts-circuits transversaux, autotest, démarrage automatique, monocanal, démarrage manuel, démarrage manuel avec surveillance, sans détection des courts-circuits transversaux, bicanal – 3 contacts de sécurité (contact NO) instantanés – 1 contact auxiliaire (contact NF) instantané – 1 sortie à semi-conducteur – Tension de service : 24 V DC – Connecteurs femelles de tension de service 6 x 24 V DC et 0 V chacune, tous les raccordements réalisés pour des fiches mâles de sécurité de 4 mm, fixation par protection contre les contacts accidentels avec barrette de poignée à encliqueter intégrée dans le cadre de montage ER pour les unités de raccordement et les boîtiers de commande électriques. Réf. 567262
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==