155 → www.festo.com/didactic 1 3 2 Ensembles de formation en pneumatique/hydraulique > Composants > Électronique de commande/régulation Électronique de commande/régulation 1 Barrette de raccordement en série et répartition électrique L’appareil se compose de six barrettes de raccordement en série numérotées et de trois barres de collecte pour l’alimentation électrique. Comme sur une barrette de fixation en série industrielle, il est possible d'avoir une subdivision en niveaux de commande, de pont et de terrain. Les rangées de connecteurs à liaison équipotentielle peuvent être pontées avec des cavaliers de 19 mm (non compris dans la fourniture). Réf. 3584313 2 Module de connexion universel numérique (SysLink) L’unité relie toutes les fiches mâles de sécurité de 4 mm au connecteur système à 24 pôles selon IEEE488 (SysLink). Celui-ci devient ainsi une interface universelle entre les unités dotées d’une connectique de 4 mm et les appareils équipés de connecteurs mâles SysLink selon IEEE488 : – Connexion simple aux actionneurs et aux capteurs via un connecteur de laboratoire de 4 mm avec l’unité d’interface EasyPort vers FluidSIM Entrées : 3 connecteurs femelles de sécurité pour chacun des 8 capteurs trifilaires Sorties : 2 connecteurs femelles de sécurité pour chacun des 8 actionneurs Raccords : prises de sécurité de 4 mm pour 24 V DC, connecteur mâle SysLink (IEEE488) Indication d’état des E/S : par LED Réf. 162231 3 Module de connexion analogique En combinaison avec un câble analogique (réf. 529141), l’unité peut également être utilisée comme unité de connexion analogique pour l’API EduTrainer ou EasyPort USB. – Plage de tension admissible : 22 – 27 V DC – 4 entrées de tension analogiques : plage : -10 V – +10 V (maximum 30 V), résistance d’entrée : 200 kΩ – 4 entrées de courant analogiques : plage : 0 – 20 mA (maximum -4 – +24 mA), tension d’entrée : maximum ±30 V – 2 sorties analogiques : Tension : -10 – +10 V, protégée contre les courts-circuits, maximum ±30 V, protégée par fusible, courant : maximum 20 mA Réf. 567232
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==