170 → www.festo.com/didactic Supports didactiques > Série de posters Nand I2 Q I1 Q I1 I2 K Q I Q I I Q Q K I I2 Q I1 Q I1 I2 Q I1 I2 K1 K K I1 K1 I2 Q K S K R K Q Q Q I Q I R S Q Q Q I1 I2 Q I Q I2 I1 Q I Q I2 I1 Q I1 I2 Q I2 I1 Q I2 I1 I Q 1 I Q 1 Q I2I1 & Q I2I1 & Q I2I1 1 1 Q I2I1 1 Q I2 I1 Q I2 I1 & S S Q R R Q Q I t1 Q I t2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I1 I2 Q=I Q=I I 0 1 Q 0 1 I 0 1 Q 1 0 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 0 0 0 1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 0 0 1 0 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 0 1 1 1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 1 0 1 1 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 1 0 0 0 I1 0 0 1 1 I2 Q 0 1 0 1 1 1 1 0 S 0 0 1 1 R Q Q 0 1 0 1 q 0 1 0 n-1 q 1 0 1 n-1 I 0 1 1 Q 0 0 1 0 0 1 I 0 1 0 Q 0 0 1 0 1 0 Temporisateur – réglable – temporisé à la retombée Temporisateur – réglable – temporisé à l’enclenchement Inhibition Nor Implication Négation moteur pneumatique à débit alterné et deux sens de rotation moteur pneumatique à débit unidirectionnel ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053469 fr 2 1 3 4 2 1 2 1 Transformation d'énergie Commande musculaire Commandes Distributeurs Distribution Commande mécanique conduite source d'énergie pneumatique raccordement de conduites echappement sans possibilité de raccordement prise de pression obturée coupleur rapide sans clapet anti-retour, accouplé raccord tournant à trois voies echappement avec possibilité de raccordement silencieux croisement de conduites pompe à vide par poussoir actionné en position initiale par pédale par traction par galet par pression par levier par levier à galet, actionnement uniquement dans unsens Transmission d'énergie robinet d'arrêt filtre déshydrateur unité de conditionnement avec lubrificateur (représentation simplifiée) accumulateurs pneumatiques lubrificateur Commande combinée Composants mécaniques par bobine à un enroulement actif par bobine et pilote crans de maintien en position centré par ressort àcommande pneumatique, surfaces de commande inégales par moteur électrique à rotation continue actionné par champ magnétique par moteur pas à pas par bobine à deux enroulements antagonistes par bobine ou commande auxiliaire manuelle et pilote Désignations des orifices pour distributeurs 5/2et 5/3 pour distributeurs 4/2et 4/3 pour distributeurs 2/2et 3/2 P A R – – Z Z – 1 4 2 5 3 12 10* 14 * orifice de pilotage des distributeurs ouverts au repos (fonction NÉGATION) P B R A – – Y Z P B S A R – Y Z coupleur rapide à deux clapets anti-retour, accouplé coupleur rapide sans clapet anti-retour, désaccouplé, c.-à-d. tuyau ouvert coupleur rapide à deux clapets anti-retour, désaccouplé, c.-à-d. tuyau fermé filtre avec séparateur de condensats, à purgeur manuel séparateur de condensats, à purgeur automatique refroidisseur avec lignes indiquant le sens d'écoulement du liquide de refroidissement refroidisseur sans lignes indiquant le sens d'écoulement du liquide de refroidissement distributeur 2/2 fermé au repos distributeur 3/2 fermé au repos distributeur 3/3 centre fermé distributeur 5/2 distributeur à positions intermédiaires – distributeur proportionnel distributeur 5/3 centre fermé distributeur 2/2 ouvert au repos distributeur 3/2 ouvert au repos distributeur 4/2 clapet anti-retour sélecteur de circuit clapet anti-retour à ressort sélecteur à deux entrées Clapets et robinets distributeur 5/3 centre à l'échappement limiteur de pression, réglable soupape de séquence à échappement, réglable manodétendeur sans orifice de purge, réglable Régulateurs de pression vérin à simple effet, rappel par force externe vérin à double effet à simple tige vérin à double effet à tige de piston traversante vérin sans tige à double effet avec amortissement réglable aux deux fins de course (vérin linéaire pneumatique) convertisseur de fluide vérin à double effet avec amortissement réglable aux deux fins de course vérin à simple effet, rappel par ressort vireur/vérin oscillant à angle d'oscillation limité àcommande pneumatique Commande électrique 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 compresseur par antenne 2 1 2 1 3 2 1 manodétendeur avec orifice de purge, réglable par rotation 5 pince à double effet, avec aimant permanent sur le piston muscle pneumatique (tuyau-vérin) 2 3 1 12 rappel par ressort générateur de vide ventouse p1 p2 multiplicateur de pression à simple effet, transformant une pression pneumatique p1 en une pression hydraulique p2 supérieure 3 1 2 3 2 1 1 2 3 unité de conditionnement sans lubrificateur (représentation simplifiée) 2 3 4 5 1 distributeur 5/3 centre alimenté 2 3 4 5 1 2 1 2 1 clapet anti-retour à ressort déverrouillable 2 1 21 2 1 1 2 1 1 soupape d'échappement rapide 2 3 1 unité de conditionnement – filtre à purgeur manuel, détendeur à réglage manuel, régulation de la pression, manomètre et lubrificateur (représentation détaillée) par bascule 2 1 3 Commande pneumatique rappel par ressort pneumatique par bobine ou commande auxiliaire manuelle par bobine ou commande auxiliaire manuelle bistable ISO11727 Désignation normalisée Ancienne désignation limiteur de débit unidirectionnel, réglable limiteur de débit réglable limiteur de débit fixe Régulateurs de débit 1 2 2 2 1 1 Symboles électriques, pneumatiques et logiques Identité Ou Et Mémoire Aperçu d’opérateurs logiques Symbole selon EN 60617-12 EN60617-7 électrique Représentation selon Représentation selon ISO 1219-1 pneumatique Désignation Tableau des fonctions Egalité débitmètre compte-tours thermomètre manomètre Appareils de mesure et de visualisation Accessoires indicateur optique afficheur numérique técoulé técoulé 1 2 3=1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1B2 1B1 1A1 1V3 1V1 1S1 1V4 1B1 1B2 2 3 1 4 5 14 12 1V2 1B2 1S1*1B1 0 1 2 3 Démarrage 1B1 1B2 1S1 « Démarrage » 1 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053470 fr arrière avant vérin1A1 course pas Représentation schématique d’un circuit pneumatique Actionneurs Eléments d’alimentation Elément logiques Eléments additionnels Distributeurs de puissance Eléments de commande (avance) Elément de commande (rappel) Diagramme des phases GRAFCET (EN 60848) 0Z1 1B1 Afin d'harmoniser l'identification des capteurs mécaniques (S) et des capteurs sans contact (B) dans les schémas pneumatiques et électropneumatiques, elle a été mise en conformité avec les normes ISO 1219-2 et DIN/EN 61346-2. 1A1:=1 1A1:=0 «c » ondition de démarrage «a » vance vérin « r » appel vérin « f » in de course avant atteinte forme2 forme1 Distributeurs Distributeur 3/2 Clapets Limiteur de débit unidirectionnel Régulateurs de pression Manodétendeur Limiteur de pression Soupape de séquence Distributeur 5/2 Distributeur 5/3 Sélecteur de circuit Sélecteur à deux entrées Soupape d’échappement rapide ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053472 fr Pneumatique – Distributeurs, clapets et r de pression égulateurs 2 1 1 2 1 1 1 14 12 2 4 3 5 2 1 3 2 3 14 5 12 4 1 1 2 3 2 1 3 2 1 12 2 3 14 5 12 4 1 1 14 12 2 4 3 5 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 12 2 3 2 1 3 2 1 12 3 1 2 3 3 ©Festo Didactic GmbH & Co. KG Relais vis de réglage Capteur de fin de course électrique Capteur de proximité, électrique magnétique Electro-distributeur 3/2, monostable, à clapet Electro-distributeur 3/2, prépiloté, monostable Electro-distributeur 5/2, prépiloté, monostable Electro-distributeur 5/2, bistable, prépiloté, à tiroir Convertisseur pneumo-électrique (c réglable) onvertisseur PE, inductif capacitif optique Manocontacteur: raccord en P1 Contacteur à dépression: raccord en P2 1 p2 Contacteur à pression différentielle: raccord en P1 et P2, p www.festo-didactic.com 053473 fr Eléments électriques et électropneumatiques 2 1 4 1M1 1M1 14 (1M1) 1 2 4 3 5 12 (1M2) 1M2 14 12 11 A1 A2 1 82 3 2 2 3 5 4 1 1M1 A1 A2 2 1 11 14 A1 A2 12 21 24 22 4 3 A1 A2 1 4 A1 A2 2 p BN BK BU p 1 2 3 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 24V 0V BN BK BU A1 A2 2 3 5 4 1 2 1 3 12 (1M1) 82 14 (1M1) 1 2 4 3 5 P1 P2 2 1 3 12 (1M1) 1M1 Pneumatique Série de posters ©Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com 053471 fr Types de fixation Vérin à double effet pour détection sans contact avec amortissement réglable aux fins de course Pince pneumatique à double effet Vireur/vérin oscillant à angle d'oscillation limité Vérin avec unité de guidage Vérin à simple effet pour détection sans contact amortissement de fin de course réglable amortissement de fin de course réglable douille de guidage joint de piston joint racleur culasse avant joint piston culasse arrière tube de vérin piston d’amortissement Vérin linéaire pneumatique Vérin linéaire pneumatique à couplage magnétique tige de piston Vérin roto-linéaire, à double effet avec aimant permanent sur le piston aimant permanent Pneumatique – Actionneurs Tout ce que vous devez savoir : 5 posters sur la pneumatique L’édition actualisée des fameux posters DIN A1 est également livrée roulée et permet d’obtenir rapidement un aperçu complet. Tous les symboles et désignations sont conformes aux normes actuelles ISO 1219-1 et EN 81346-2. Thèmes des posters : – Symboles électriques, pneumatiques et logiques – Système de schéma de circuit d’une commande pneumatique – Éléments électriques et électropneumatiques – Pneumatique – Distributeurs, vannes d’arrêt et régulateurs de pression – Pneumatique – Éléments de travail de 193129 en 551015
RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==