Automatización de procesos y gestión del agua

→ festo.com/didactic 171 Medios de aprendizaje > Software > Simulación y control FluidLab Water Management Funcionamiento sencillo del hardware El software FluidLab Water Management, combinado con la interfaz EasyPort, permite manejar cómodamente las estaciones EDS Water Management, funcionando como un sistema simplificado de control de procesos. Concepto operativo El software para PC basado en Windows ilustra los módulos y procesos de los equipos. La clara estructura de menús y la intuitiva interfaz gráfica satisfacen los requisitos didácticos de instructores y formadores. Todos los ejercicios se adaptan a los distintos niveles de capacidad, desde principiante a experto. Por ejemplo, determinar la combinación óptima de parámetros de controlador y controFluidLab-PA Multi-Loop Control multivariable El software FluidLab-PA Multi-Loop utilizado con la interfaz EasyPort permite controlar cuatro tipos de variables de proceso, como el nivel, el caudal, la presión o la temperatura. La pantalla principal de FluidLab-PA Multi-Loop ofrece una rápida visión general del proceso y una fácil configuración de los parámetros PID. Las siguientes estrategias de control se pueden realizar con el software: – Control PID, en cascada. – Circuitos de regulación de nivel y caudal con reenvío de variable de perturbación para un elemento de regulación final continua. – Regulador de relación PID para dos circuitos de regulación de caudal y un elemento de regulación final. – Regulador limitador PID para circuitos de regulación de caudal y presión y un elemento de regulación final continua. – Regulador PID con reenvío de variable de perturbación para la regulación de presión con variable de perturbación de caudal mediante una válvula proporcional. – Regulador PID con reenvío de variable de perturbación para control de temperatura con elemento discontinuo de regulación final de calentamiento/enfriamiento. – Regulador de selección PID para el control de la temperatura con elemento discontinuo de regulación final del calentamiento. Para realizar las pruebas se necesitan distintas variantes de hardware con componentes adicionales: – Estación de trabajo compacta MPS PA – Estación de reactor MPS PA Licencia descargable, en/de/es/fr 1 año, 1 usuario 8208227 1 año, 10 usuarios 8208228 Perpetua, 1 usuario 8208229 Perpetua, 10 usuarios 8208230 Actualización, Perpetua, 1 usuario 8208231 Actualización, Perpetua, 10 usuarios 8208232 lador de circuito cerrado para un proceso determinado. Ocho estaciones EDS Water Management pueden controlarse simultáneamente a través de un PC o combinarse individualmente en función de la disponibilidad del PC. Permite a los usuarios cambiar individualmente el idioma de las etiquetas de los menús y las estaciones, dándoles flexibilidad para incorporar sus propias opciones adicionales. El software está incluido en el volumen de suministro de cada estación EDS Water Management. Licencia descargable, en/de/es/fr 1 año, 1 usuario 8208233 1 año, 10 usuarios 8208234 Perpetua, 1 usuario 8208235 Perpetua, 10 usuarios 8208236 Actualización, Perpetua, 1 usuario 8208237 Actualización, Perpetua, 10 usuarios 8208238 FluidLab-PA es compatible con Windows 10 y 11.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE0OTAwNw==