Zawór VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
4527269
GTIN 4052568274931
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2108 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/2
Ciśnienie robocze
2 bar - 8 bar