Napęd wahadłowy DSM-25-270-CC-A-B
547580
GTIN 4052568189006
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
25
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 246 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego