Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPE-3-1-1/8-2-MR-E1-F1A

8168527

GTIN 4052568635473

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Zakres regulacji ciśnienia
0.02 bar - 2 bar
Ciśnienie wejściowe 1
3 bar - 4 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
310 l/min