• Produkty
  • Pliki do pobrania

Prosta, uniwersalna, sprawdzona technologia

Technologia z dobrymi funkcjami do prostych zadań sterowania w bardzo przystępnej cenie! Niezawodny, z szeroką funkcjonalnością, łatwy w obsłudze, a teraz także do użytku w produkcji akumulatorów i sterowania cyfrowego za pośrednictwem Modbus RTU - VPPE.

Kompaktowy, wszechstronny, przystępny cenowo

Kompaktowa konstrukcja i gotowość do użycia w wielu aplikacjach. I wszędzie tam, gdzie najważniejszy jest optymalny stosunek kosztów do korzyści. Solidna konstrukcja o wysokim stopniu ochrony IP65 i wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne znacznie wykracza poza niezawodny standard Festo.

Idealny do wielu obszarów zastosowań

VPPE nadaje się do niemal wszystkich branż i zastosowań. Teraz spełnia również wymagania dotyczące produkcji ogniw bateryjnych zgodnie z CD0033: wolne od Cu/Ni/Zn z odpowietrzeniem przewodowym. Rozwiązanie korzystne cenowo.

Nowy, ekonomiczny interfejs magistrali

Za pośrednictwem Modbus RTU można podłączyć do 256 zaworów. Odpowiedni adres można ustawić za pomocą wyświetlacza. Niezawodny system wykorzystuje standardowe kable M12 i proste złącze daisy-chain.

Prosto i bezpiecznie

VPPE posiada przejrzyste menu, wyłączanie wyświetlacza, ustawianie zakresu ciśnienia i ochronę hasłem przed manipulacją. Jest kompatybilny z listwą P i działa za pośrednictwem cyfrowej elektroniki sterującej, w tym 3 ustawień regulatorami.

Pobierz wszystkie informacje w formie kompaktowego pliku PDF.