Elektrozawór VSVA-B-T32U-MD-D2-F8

8198596

GTIN 4052568656386

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty, monostabilny
Przepływ nominalny znormalizowany zgodnie z ISO 8778
2000 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1