Zawór znormalizowany ze wstępnym sterowaniem VSVA-F
Uruchamiane elektrycznie zawory znormalizowane zgodne z normą ISO 5599-1 z rurką głowicy magnetycznej i interfejsem zaworu pilotowego zgodnym z normą ISO 15218.
- Zgodne z normą ISO 5599-1
- Mocna metalowa obudowa
- Kompleksowe funkcje zaworów: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- Duża różnorodność przyłączy elektrycznych
- Duży zakres napięcia, napięcia stałego i przemiennego
- Szerokie możliwości montażu pionowego: płyta regulatora ciśnienia, dławika, odcinająca ciśnienie pionowe i inne
- Wygodny konfigurator zaworów, umożliwiający wybór typu zaworu
- Montaż blokowy z możliwością mieszania wielkości zaworów, ISO 1, 2 i 3