Te siłowniki pneumatyczne są zarówno elementami napędu, jak i zawieszenia pneumatycznego i należą do kategorii siłowników membranowych. Siłownik ten nie posiada tłoczyska, lecz prostą konstrukcję składającą się z dwóch metalowych płyt połączonych z gumowym mieszkiem. Duża siła jest generowana bezpośrednio przez nacisk na stosunkowo dużą powierzchnię płyt czołowych. Sprężyna powrotna nie jest wymagana, ponieważ powrót jest zwykle realizowany przez ciężar przyłożonego obciążenia. Dużą zaletą siłowników mieszkowych jest szczególnie niska wysokość zabudowy w porównaniu z innymi siłownikami oraz łatwość ich przemieszczania.
Oznacza to, że możliwe są nawet większe przesunięcia w osi ruchu i pochylenie kątowe do 20°. W siłownikach mieszkowych nie występuje efekt "slip-stick", który często jest dokuczliwy w przypadku siłowników konwencjonalnych. Podwójne mieszki mogą być stosowane do dużych skoków.
Można je stosować z różnymi mediami, takimi jak sprężone powietrze, gaz i ciecze, o ile uwzględni się właściwości gumy.
Siłowniki mieszkowe Festo to właściwe rozwiązanie dla wielu zastosowań w technologii napędu pneumatycznego. Są one dostępne w zakresie średnic od 80 mm do 385 mm. W przypadku tych produktów możliwe są skoki do 230 mm. Maksymalna siła nośna przy 8 bar wynosi 70 kN.