Obrotowe stoły podziałowe

Obrotowe stoły podziałowe przekształcają liniowy ruch tłoków napędu na ruch obrotowy o określonym kącie (podziale), dlatego nazywane są również stołami podziałowymi lub obrotowymi stołami podziałowymi. Ze względu na ruch obrotowy, obrotowe stoły podziałowe nazywane są również stołami roboczymi. W Festo obrotowe stoły podziałowe oznaczają mocną konstrukcję, ekonomiczne rozwiązanie i precyzję. Pneumatyczne obrotowe stoły podziałowe DHTG pracują szczególnie cicho oraz bezpiecznie i płynnie przyspieszają - Cechy te są szczególnie korzystne w przypadku obsługi delikatnych produktów..

Stoły obrotowe podziałowe DHTG

Pneumatyczny obrotowy stół podziałowy DHTG jest przeznaczony do półautomatycznych maszyn, częściowo zautomatyzowanych systemów, zadań związanych z obrotem lub rozdzielaniem. Wysoka nośność, precyzja i ekonomiczność, a także kompaktowa konstrukcja i łatwość obsługi wyznaczają nowe standardy. DHTG można wygodnie przestawić: na obrót w lewo/w prawo, następnie także na pracę wahadłową, pracę elastyczną lub zmienić wielkość podziału. DHTG zapewnia bezpieczne, płynne i sinusoidalne przyspieszenie – oraz cichą pracę. Aby zapobiec uszkodzeniu obrotowego stołu podziałowego przez nadmierny masowy moment bezwładności, np. podczas ustawiania lub w przypadku awarii amortyzatora, wielkości 140 i 220 są wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Inne zalety to prosta obsługa z jednej strony, zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz szybka i łatwa instalacja na zasadzie plug-and-work.

Obrotowy stół podziałowy DHTG

Obrotowy stół podziałowy DHTG - Dane techniczne

Cechy

  • Możliwość samodzielnej zmiany kierunku obrotów na przeciwny do ruchu wskazówek zegara (fabrycznie stół jest dostarczany z kierunkiem ruchu zgodnym z ruchem wskazówek zegara)
  • Zestaw umożliwia elastyczną pracę (obrót w prawo/lewo oraz ruch wahadłowy bez konieczności konwersji)
  • Stała część środkowa i otwór przelotowy

Podział/Zmiana podziału

  • Możliwość zmiany podziału w późniejszym czasie

Sygnalizacja położeń

  • Możliwość montażu czujników indukcyjnych w obudowie

Amortyzacja

  • Amortyzacja w położeniu końcowym jest regulowana za pomocą śruby regulacyjnej amortyzatora Zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • zapewnia, że stół nie będzie narażony na działanie nadmiernych sił stycznych podczas pracy obrotowej – tylko dla wielkości 140 i 220

Montaż

  • Otwory przelotowe od góry obudowy
  • Otwory centrujące na spodzie obudowy

Osprzęt

  • Nieobrobione płyty stołowe
  • Adapter do Rozgałęziacz obrotowy GFz Festo
  • Regulowane łożysko pierścieniowe na zewnętrznej średnicy tarczy
  • Zintegrowany zawór dławiąco-zwrotny do regulacji prędkości tłoka napędu