Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania składają się z następujących elementów: siłownika z systemem pomiaru położenia, następniezaworu proporcjonalnegoi Sterowniki pozycjonujące. Serwopneumatyczne układy pozycjonujące służą do przemieszczania siłownika pneumatycznego do określonego położenia docelowego w ramach sterowania położeniem lub do generowania określonej siły docelowej w ramach sterowania siłą. Festo jest światowym liderem rynku układów serwo-pneumatycznych i oferuje odpowiednie rozwiązania dla Państwa wymagań.
W serwopneumatyce wykorzystuje się ściśliwe medium napędowe - powietrze, dlatego też serwopneumatyczne systemy pozycjonowania uważane są za szczególnie "miękkie". Ponieważ po wysterowaniu napędu do odpowiedniej pozycji, może on zostać przesunięty lub wypchnięty przez odpowiednio dużą siłę zewnętrzną. Pod względem cenowym serwopneumatyczne systemy pozycjonowania są szczególnie atrakcyjne, gdy do przemieszczenia są masy powyżej 10 kg.
Systemy enkoderów przemieszczenia są ważnym elementem serwopneumatycznych systemów pozycjonowania, ponieważ dostarczają informacji o rzeczywistym aktualnym położeniu. Średnice siłowników Festo z systemem pomiaru położenia wynoszą od 18 do 100 mm, a długości skoku od 100 do 2000 mm. Systemy pomiaru położenia Festo są dostępne w wariantach obrotowych lub liniowych. Systemy pomiaru położenia
Zawory proporcjonalne stosowane w serwopneumatycznych systemach pozycjonowania sterują prędkością napędu za pomocą wbudowanych czujników. Festo oferuje trzy różne proporcjonalne zawory sterujące, które mogą być sterowane analogowo, cyfrowo lub bezpośrednio.
Dwa sterowniki pozycjonujące Festo, znane również jako sterowniki osi, są odpowiednie dla serwopneumatycznych systemów pozycjonowania. Z pomocą szybko działającego Soft Stop CPX-CMPX napędy szybko i bez uderzeń osiągają położenia końcowe. CPX-CMAX został zaprojektowany do prostego sterowania serwopneumatycznego różnych rodzin pneumatycznych napędów liniowych lub obrotowych.