Systemy pomiaru położenia

Systemy pomiaru położenia służą do pomiaru odległości do obiektu pomiarowego. Składają się one z czujników i są oparte na różnych zasadach pomiaru. Ponadto istnieją różne rodzaje systemów pomiaru położenia.

Rodzaje systemów pomiaru położenia

W pneumatyce rozróżnia się liniowe i obrotowe systemy pomiaru położenia. Systemy pomiaru położenia liniowe służą do wykrywania pozycji i pomiaru odległości. Pomiar odbywa się bezdotykowo lub za pomocą czujnika kontaktowego. Z kolei systemy pomiaru kąta obrotu to zazwyczaj enkodery obrotowe, enkodery lub potencjometry. Rozróżnia się tutaj absolutny i przyrostowy system pomiarowy. W przypadku absolutnych systemów pomiarowych użytkownik może odczytać wartość pozycji natychmiast po włączeniu aplikacji. Z drugiej strony, w przypadku przyrostowych systemów pomiarowych, po włączeniu należy najpierw zbliżyć się do punktu odniesienia, aby uzyskać pozycję zerową. Pozycja jest następnie wykrywana przez sygnał cykliczny.

Zasady działania systemów pomiaru położenia

Systemy pomiaru położenia działają na różnych zasadach. Systemy indukcyjne działają całkowicie bezdotykowo i mają zakres pomiarowy do ok. 50 mm. Sygnał wyjściowy nie jest binarny, ale jest wyprowadzany jako wartość analogowa. Dzięki aktywnej zasadzie magnetostrykcji pomiar jest również bezdotykowy. Systemy magnetostrykcyjne nie zużywają się i działają w sposób absolutny.. W przemyśle mają one szeroki zakres zastosowań, ponieważ obejmują zakres pomiarowy do ok. 8000 mm.

Potencjometry liniowe należą do systemów stykowych. Działają one jako dzielniki napięcia z przewodzącą ścieżką rezystancji, po której przesuwa się suwak, a tym samym wykrywa pozycję. Magnetycznie kodowany pomiar położenia, który może być stosowany do około 50 metrów, jest również oparty na kontakcie.

Istnieją również optoelektroniczne systemy pomiaru położenia i optyczne czujniki odległości. Mierzą one odległość do obiektu za pomocą wiązki światła generowanej przez diodę emitującą światło lub diodę laserową, a zatem należą również do grupy bezkontaktowych urządzeń pomiarowych.

Systemy pomiaru położenia Festo

Systemy pomiaru położenia Festo są dostępne w wersji analogowej i cyfrowej, nadają się do pomiarów i pozycjonowania oraz mają szeroki zakres zastosowań w pneumatyce. System pomiaru położenia MME-MTS-TLF jest oparty na magnetostrykcyjnej zasadzie pomiaru, działa całkowicie bezdotykowo i wyróżnia się wysoką prędkością przesuwu. System pomiaru położenia MLO-POT-LWG jest potencjometrem prętowym o długiej żywotności, który mierzy wartości bezwzględne i charakteryzuje się wysoką rozdzielczością Nasz system pomiaru położenia MLO-POT-TLF to potencjometr z tworzywa sztucznego, który gwarantuje wysoką prędkość przesuwu i długą żywotność.