Napędy liniowe z układem pomiaru położenia

Napędy liniowe z enkoderem przemieszczenia są stosowane z funkcją Soft Stop, do pozycjonowania pneumatycznego lub do zadań pomiarowych. Napędy beztłoczyskowe z enkoderem przemieszczenia: DGCI oferuje bardzo szeroki asortyment o średnicach tłoka od 18 mm do 63 mm i długościach skoku od 100 mm do 2000 mm. Ponieważ posiada wysokiej jakości prowadnicę z łożyskowaniem na łożyskach kulkowych recyrkulacyjnych, często nie ma potrzeby stosowania dodatkowej prowadnicy. Posiada cyfrowy enkoder przemieszczenia, który mierzy wartości bezwzględne, opcjonalny hamulec, dodatkowy wózek i adapter smarowania.
DDLI jest również dostępny w średnicach od 18 do 63 mm i długościach skoku od 100 do 2000 mm, ale nie posiada prowadnicy, więc może być stosowany z zewnętrzną prowadnicą klienta. Opcjonalnie dostępny jest z kompensatorem momentu DARD do bezluzowego sprzęgania obciążenia; a także z bezstykowym enkoderem przemieszczenia do pomiaru wartości bezwzględnych. DNCI/DDPC - oferują średnice od 32 mm do 100 mm i długości skoku od 100 mm do 750 mm do pozycjonowania Soft Stop i pełnego pneumatycznego pozycjonowania. Dostępne są jako siłowniki pomiarowe do skoku 2000 mm.
Są one wyposażone w bezstykowy przyrostowy system pomiaru położenia, oferują różne warianty tłoczysk, siłowniki zgodne z normą ISO 15552 i są opcjonalnie dostępne z prowadnicą i jednostką zaciskową.