Napędy wahadłowe z układem pomiaru położenia

Siłownik wahadłowy DSMI z wbudowanym enkoderem przemieszczenia ma identyczną konstrukcję jak pneumatyczny siłownik wahadłowy DSM, ale jest wyposażony w enkoder przemieszczenia z pomiarem absolutnym na bazie potencjometru.
Zakres pomiaru kąta : 0 … 270 
Wielkości: 25, 40, 63
Maks. moment obrotowy: 5 … 40 Nm

Napęd whadłowy DSMI stosowany jest z Soft Stop i pneumatycznym pozycjonowaniem dla masowych momentów bezwładności 15 ... 6000 kg/cm2.

Zaletami są:
Kompletny zespół napędowy, kompaktowy, gotowy do natychmiastowego użycia, duże przyspieszenie kątowe z regulowanymi stałymi ogranicznikami dla szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania do ±0,2° (tylko z sterownikiem osi CPX-CMAX)