Bionics4Education

Interaktywna koncepcja edukacyjna dla przyszłych inżynierów

Podekscytowanie młodych ludzi technologią jest jednym z głównych celów naszej sieci Bionic Learning Network. Projekt Bionics4Education łączy obecnie świat bioniki z sektorem edukacji. Dzięki interaktywnej koncepcji edukacyjnej różnorodność tematów z dziedziny bioniki może być teraz przeżywana również w klasie: składa się ona z cyfrowego środowiska do nauki oraz praktycznego zestawu edukacyjnego, za pomocą którego uczniowie mogą w kreatywny sposób budować bioniczne prototypy.

Bionics Kit: zestaw do praktycznej nauki

Pierwszy zestaw szkoleniowy, który w 2018 roku wystartował pod nazwą Bionics Kit w Niemczech i USA, jest skierowany do uczniów w wieku od 14 do 18 lat. Bionics Kit daje młodym ludziom możliwość rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod bionicznych w kreatywny i nieskomplikowany sposób - na przykład poprzez zbudowanie bionicznej ryby, chwytaka kameleona lub trąby słonia z adaptacyjnym chwytakiem z Fin Ray Effect®.

Walizka zestawu zawiera wszystkie podstawowe elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy nad projektem. Należą do nich konwencjonalne, małe silniki swerwo, komponenty elektroniczne i elementy z tworzyw sztucznych, takich jak struktury Fin Ray®. Zadaniem uczniów jest teraz połączyć je w sposób pomysłowy i sensowny z materiałami, które sami wybrali. Opaski kablowe, worki z piaskiem, tektura, guma piankowa i wiele innych nadają się do tego celu, dzięki czemu każdy młody człowiek może stworzyć swój własny, indywidualny i wielokrotnego użytku wariant modelu.

Cyfrowe środowisko uczenia się z towarzyszącymi informacjami

Oprócz sprzętu hardware, na stronie www.bionics4education.com dostępne jest darmowe środowisko do nauki. Wspiera uczniów, dostarczając dalszych treści na temat bioniki, a także pomocnych wskazówek dotyczących praktycznego zastosowania na lekcjach w szkole lub w domu. Bezpłatnie udostępniane są również filmy szkoleniowe, kody oprogramowania i dane CAD do produkcji elementów na drukarce 3D. Strona jest dostępna w języku niemieckim i angielskim.

Open Source: przydatne informacje dla uczniów i nauczycieli

Treści udostępniane są bezpłatnie i mają na celu pomóc uczniom w składaniu i programowaniu. Dzięki holistycznemu podejściu edukacyjnemu dzieci i młodzież uczą się poprzez zabawę samodzielnie budować inspirowane naturą roboty ze świata zwierząte, a następnie sterować nimi zdalnie za pomocą interfejsów, takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Z drugiej strony, środowisko do nauki dostarcza nauczycielom materiałów pomocniczych z zakresu biologii i metod. Dzięki temu nauczyciele mogą wykorzystać stronę internetową do stworzenia dla swoich uczniów doświadczenia opartego na projekcie, które skupia się na kreatywności, innowacyjności i rozwiązywaniu problemów. W tym kontekście wszystkie materiały dydaktyczne zostały zaprojektowane przy wsparciu naszych ekspertów z Festo Didactic do wykorzystania w edukacji i nauczaniu.

Modele do naśladowania z Bionic Learning Network

Pomysł zestawu szkoleniowego wziął się z niezliczonych modeli wstępnych stworzonych w fazach rozwoju różnych projektów bionicznych - takich jak FlexShapeGripper lub Bionic Handling Assistant. Ideą było nie tylko zachowanie tego, czego nauczyli się nasi inżynierowie, ale także przetworzenie tej wiedzy i udostępnienie jej uczniom w formie edukacyjnej.

Zabawa z nauką i techniką

Z pomocą bionicznego zestawu edukacyjnego teoria staje się prostą praktyką - w formie motywującego i inspirującego eksperymentowania. Interdyscyplinarne treści kształcenia mogą być włączone do codziennej nauki szkolnej, dni projektowych lub jednorazowych wydarzeń z zakresu biologii, fizyki, techniki i informatyki.

Ponieważ bionika służy jako łącznik między biologią a inżynierią, jest doskonałym dodatkiem do każdego integracyjnego programu edukacyjnego STEM. Tak więc klasy szkolne, grupy robocze lub doceikliwi indywidualni badacze mogą albo rozpocząć swoją przygodę z bioniką od wstępnie wyposażonej walizki, albo samodzielnie zorganizować i ustawić wszystko od A do Z.